17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

平形精密水準器
トラスコ中山
コンパクトデジタル水平器
アカツキ製作所
アルミレベル 箱型
トラスコ中山

ブルーレベル Basic

通常単価(税別)
5,241
税込単価
5,765
通常出荷日:1日目

シンプルで扱いやすいベーシックモデル。【特長】・傷や汚れを防ぐ気泡管カバー付です(本体は防水構造ではあ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    1800
  • マグネット
    底面のみ
  • 高さ (mm)
    52
  • 厚み (mm)
    20
  • 精度
    ±2.5mm/m=±0.1432°以内
  • 感度
    0.5mm/m=0.0286°
  • 材質:本体
    アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
  • 材質:気泡管
    アクリル樹脂
  • 材質:液体
    石油系液

型番:

73497
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

73497の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
水平器
長さ(mm)
1800
マグネット
底面のみ
高さ(mm)
52
厚み(mm)
20
精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
材質:本体
アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
材質:気泡管
アクリル樹脂
材質:液体
石油系液
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
73497
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,241
( 5,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

シンプルで扱いやすいベーシックモデル。
【特長】
・傷や汚れを防ぐ気泡管カバー付です(本体は防水構造ではありません)
・クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました(気泡管の目盛で勾配は測定できません)
・垂直気泡管付です
・ボックス型でケガキやすい形状です
・測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます
・強力なヨーク付きマグネットで、鉄骨工事に便利です(73453~73457のみ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーレベル Basicの型番73497のページです。 型番73497に関する仕様情報を記載しております。
ブルーレベル Basicのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーレベル Basic
ブルーレベルJr.2 MG付
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
[マグネット付]デジタルアルミレベル(充電式・防水)EA721K
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
メーカーシンワ測定シンワ測定エスコエスコエスコエスコ
通常価格5,2412,5704,07241,05012,860 -14,145
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
校正証明書
商品タイプ水平器水平器水平器水平器デジタル水平器デジタル水平器
長さ(mm)1800-160209-300
マグネット底面のみ2か所底面のみなし底面のみ底面のみ
高さ(mm)525046.51425062.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト