17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブルーレベル Pro2

通常単価(税別)
2,22918,071特別価格
税込単価
2,45219,878特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付です。万が一、汚れたときはカバーの水洗いができます...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 高さ (mm)
    56
  • 厚み (mm)
    26
  • 精度
    ±1.0mm/m=±0.0573°以内
  • 感度
    0.35mm/m=0.0201°
  • 材質:本体
    アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
  • 材質:気泡管
    アクリル樹脂
  • 材質:液体
    石油系液
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 長さ(mm)

  • マグネット

  • 保護等級

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

長さ

(mm)

マグネット

保護等級

RoHS?最小発注数量
水平器
300
なし
なし
10
1個
水平器
380
なし
なし
10
1個
水平器
450
なし
なし
10
1個
水平器
600
なし
なし
10
1個
水平器
900
なし
なし
10
1個
水平器
1200
なし
なし
10
1個
水平器
1500
なし
なし
10
1個
水平器
1800
なし
なし
10
1個
水平器
300
底面のみ
なし
10
1個
水平器
380
底面のみ
なし
10
1個
水平器
450
底面のみ
なし
10
1個
水平器
600
底面のみ
なし
10
1個
水平器
900
底面のみ
なし
10
1個
水平器
1200
底面のみ
なし
10
1個
水平器
1500
底面のみ
なし
10
1個
水平器
1800
底面のみ
なし
10
1個
デジタル水平器
350
なし
IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
-
1個
デジタル水平器
450
なし
IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
-
1個
デジタル水平器
350
底面のみ
IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
-
1個
デジタル水平器
450
底面のみ
IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
-
1個
デジタル水平器
600
底面のみ
IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,229
( 2,452 )
4日目
2,486
( 2,735 )
1日目
2,829
( 3,112 )
1日目
3,4293,183
( 3,501 )
1日目
4,2003,901
( 4,291 )
1日目
6,3435,891
( 6,480 )
1日目
9,0007,979
( 8,777 )
1日目
10,9719,726
( 10,699 )
1日目
2,657
( 2,923 )
1日目
4,320
( 4,752 )
1日目
3,4293,183
( 3,501 )
1日目
5,7603,824
( 4,206 )
1日目
5,2294,855
( 5,341 )
4日目
7,8007,243
( 7,967 )
1日目
10,8869,652
( 10,617 )
1日目
12,85711,229
( 12,352 )
1日目
17,25014,629
( 16,092 )
1日目
18,07115,324
( 16,856 )
1日目
16,66015,438
( 16,982 )
1日目
17,39915,982
( 17,580 )
1日目
16,078
( 17,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付です。万が一、汚れたときはカバーの水洗いができます
・全気泡管±1.0mm/mと高精度を実現しました
・クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます
・ボックス型でケガキやすい形状です
・垂直、45°気泡管付です(75317)
・測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます

デジタルタイプ
・防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)
・傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です
・有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です
・デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます
・簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です
・任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です
・ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です
・測定値を保持するホールド機能付です
・電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーレベル Pro2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーレベル Pro2
ブルーレベルJr.2 MG付
ブルーレベル Basic
水平器 ハンディレベル コンパクト
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定エスコエスコ
通常価格2,229-2,5705,2412,3004,07241,050
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目2日目
校正証明書-
高さ(mm)5650525146.5142
厚み(mm)2620201620130
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内±1.0mm/m=0.0573°以内±2.5mm/m=±0.1432°以内±1.0mm/m=±0.0573°以内--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト