ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ベベルワイヤブラシ(ねじ式)(より線)【10個入り】

ベベルワイヤブラシ(ねじ式)(より線) 0023-2502
通常単価(税別)
18,402
税込単価
20,242
通常出荷日:9日目

【特長】・金属の研削作業に・凹凸のはげしい面、箱の隅、溝などの作業に最適です

型番:

0023-2502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

0023-2502の仕様・寸法情報

商品タイプ
べベルブラシ
外径(mm)
95
取り付け部
ねじ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0023-2502
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,402
( 20,242 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の研削作業に
・凹凸のはげしい面、箱の隅、溝などの作業に最適です

商品情報

【製品仕様】
・ベベルワイヤブラシ 穴式 より線
・さび落とし、塗料はがしに最適。
・ワイヤの飛散が少なく、高性能長寿命タイプ。
・カップ形状部がゴムのため、振動が少ない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベベルワイヤブラシ(ねじ式)(より線)の型番0023-2502のページです。 型番0023-2502に関する仕様情報を記載しております。
ベベルワイヤブラシ(ねじ式)(より線)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベルワイヤブラシ(ねじ式)(より線)
鋼線ストリップホイールブラシ
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)
鋼線メッキカップブラシ Eタイプ B-MCE
電動工具用カップブラシ φ75(外径75mm) 砥粒入ナイロン線
Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン
メーカーHiKOKI(旧日立工機)SUN POWERSUN POWER柳瀬トラスコ中山アークランド ビクトリー
通常価格18,4022,6762,2711,8603,0991,590
通常出荷日9日目在庫品1日目6日目4日目1日目在庫品1日目
商品タイプべベルブラシホイル型ブラシホイル型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
外径(mm)9535150757575
取り付け部ねじねじねじねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト