ツール用品技術窓口

| 型番 | 詳細仕様 | 仕様 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|
| 0033-9293 | オプション | フィルタ(10枚入) | その他 |
【対応機種】
・コードレスクリーナ R7DL、R10DAL、R10DL、R14DSAL、R18DSAL
【フィルタのお手入れ】
・洗濯機で洗ったりしないでください
・熱湯で洗ったり、火で乾かしたりしないでください
・ごみを捨てた後でも吸込力が弱い場合は、プレフィルタおよびフィルタをはずして、軽くたたいてごみを落としてから、水またはぬるま湯(手に熱く感じない程度)で洗浄してください。洗浄後は、陰干しにして完全に乾燥させてからご使用ください
・ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください
・エアガンなどでプレフィルタ、フィルタおよび本体を掃除しないでください。本体内部にごみなどが入り込んでしまい、故障の原因になります


ベッセル
バッテリーパック 18V

KTC(京都機械工具)
インパクトレンチ(18V)用充電器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター
5通常価格(税別):4,614円

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):325円~

日本精密機械工作
リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ
0通常価格(税別):1,360円~

日本精密機械工作
リューター カーボンブラシ
0通常価格(税別):1,330円~

マキタ
充電式エアダスタAS
0通常価格(税別):20,290円~

エスコ
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(左回転用/HSS)
0通常価格(税別):13,050円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~