17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

システムケース・キャスター

通常単価(税別)
4,90013,391特別価格
税込単価
5,39014,730特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・積み重ねて連結できます・4箇所のラッチでしっかり連結できます・コードレスインパクトドライバ用...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 外形寸法(mm)

    • 詳細仕様

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    外形寸法

    (mm)

    詳細仕様

    最小発注数量
    幅395×奥行295×高さ105
    -
    1個
    幅395×奥行295×高さ158
    コードレスインパクトドライバ用トレー付
    1個
    幅395×奥行295×高さ210
    -
    1個
    幅395×奥行295×高さ315
    丸のこ用トレー付
    1個
    幅526×奥行372×高さ140
    キャスター
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,9004,602
    ( 5,062 )
    1日目
    5,1004,920
    ( 5,412 )
    1日目
    5,5005,237
    ( 5,761 )
    1日目
    12,19710,787
    ( 11,866 )
    1日目
    13,39111,824
    ( 13,006 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・積み重ねて連結できます
    ・4箇所のラッチでしっかり連結できます
    ・コードレスインパクトドライバ用トレー付(システムケース2:0040-2657)
    ・丸のこ用トレー付(システムケース4:0040-2659)
    ・キャスター(0040-2660)は、4箇所のラッチでシステムケースと連結可能

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    システムケース・キャスターのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    電動工具の収納用に。
    4
    満足度:4.0
    HiKOKIの電動工具を購入したらこのケースに入っていたので付属品の収納用に購入しました。 積み重ねてラッチで固定できる...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    システムケース・キャスター
    ケース
    プラスチックケース EZ9644
    プラスチックケース EZ9648
    ドリルビット(1/4"六角軸)
    接地アダプター ワニ口クリップタイプ
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)PanasonicPanasonicPanasonicエスコSK-11
    通常価格4,900-3,7745,3103,974820 -3,047
    通常出荷日1日目〜6日目6日目6日目1日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト