17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

かんな FP20ST

通常単価(税別)
24,07522,977
税込単価
26,48325,275
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・バランスに優れた新デザインで、切削能力とパワーをアップ・切削深さ:最大1.5mm・580Wの...

詳細を確認
  • 電流 (A)
    6.1
  • 切削幅 (mm)
    82
  • 切削深さ (mm)
    0~1.5
  • 質量(g)
    2500
  • 消費電力 (W)
    580
  • 回転数min-1佪/分50/60Hz
    17000
  • 電源 (V)
    単相100
  • コード (m)
    2芯・2.5
  • 標準付属品
    替刃式かんな刃(2枚)(本体装着)・ボックスレンチ・セットゲージ

型番:

FP20ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FP20STの仕様・寸法情報

電流(A)
6.1
切削幅(mm)
82
切削深さ(mm)
0~1.5
質量(g)
2500
消費電力(W)
580
回転数min-1佪/分50/60Hz
17000
電源(V)
単相100
コード(m)
2芯・2.5
標準付属品
替刃式かんな刃(2枚)(本体装着)・ボックスレンチ・セットゲージ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
FP20ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,07522,977
( 25,275 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バランスに優れた新デザインで、切削能力とパワーをアップ
・切削深さ:最大1.5mm
・580Wのハイパワー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かんな FP20STの型番FP20STのページです。 型番FP20STに関する仕様情報を記載しております。
かんな FP20STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かんな FP20ST
かんな P20SF-100V
充電かんな(18V)本体のみ
18V コードレスかんな P18DSL-LYP
18V コードレスワークライト UB18DB
18V コードレスボードトリマ M18DYA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格24,07524,06030,36326,289 -15,79624,544 -
通常出荷日9日目1日目1日目4日目1日目4日目
電流(A)6.16.3----
切削幅(mm)8282----
切削深さ(mm)0~1.50~2.6-2--
質量(g)250025002700-1200(蓄電池除く)1400(BSL36A18B装着時)
消費電力(W)580600----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト