17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ルータ M12BA M12BA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ルータ M12BA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M12BA

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【製品仕様】
・イナーシャモーター採用で1300W級の切削パワーです
・ルータM12BA

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
無負荷回転数(min⁻¹)
25000
定格電流(A)
12
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
1140
高さ(mm)
184
質量(g)
3500
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト