17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ランダムサンダ FSV13YB FSV13YB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ランダムサンダ FSV13YB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FSV13YB

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手にフィットする大型ソフトグリップ
・回転と偏心運動で綺麗な仕上がり
【用途】
・木材や金属の研磨
・表面仕上げ、塗装はがし

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
12000
電源(V)
AC100
電流・定格電流(A)
2.4
コード長さ(m)
2.5
消費電力(W)
230
絶縁機能
ペーパーサイズ(mm)
Φ125
パット寸法(mm)
Φ125
付属品
ダストバッグ・サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240各2枚)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト