17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オービタルサンダ FSV10SA FSV10SA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オービタルサンダ FSV10SA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FSV10SA

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・サンドペーパーの交換が簡単なペーパーホルダ採用
・軽量でコンパクト:取り回しやすい軽量ボディ1.3kg、全高が147mmと低く、研削面の近くで安定した作業ができます
・操作しやすい大形スイッチ採用
・滑りにくく手にフィットする大形グリップで、安定した研削作業が行えます
・穴あけができるパンチプレート付
・ダストバッグ付
・集じん機構とダストバッグにより、快適な作業環境を保ちます。また、別売り部品の使用で集じん機に接続して作業できます
【用途】
・木材や金属の研磨
・表面仕上げ、塗装はがし用

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
10000
電源(V)
AC100
ペーパー寸法(横)(mm)
228
ペーパー寸法(縦)(mm)
93
パッド寸法(縦)(mm)
92
電流・定格電流(A)
1.9
コード長さ(m)
1.8
消費電力(W)
180
絶縁機能
パッド寸法(横)(mm)
184
付属品
ダストバッグ・パンチプレート・穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150各2枚)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト