17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0095-5088

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コードレスインパクトレンチ/インパクトレンチ用。
【屈曲角度】
・軸後に対し28°(0098-6062)
・軸後に対し30°(0099-2610、0095-5088)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ユニバーサルタイプ
差込角
-
全長(mm)
106
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト