17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソケットアダプタ 0030-5069/0030-5070/0030-7581/0030-3043

通常単価(税別)
1,5024,084特別価格
税込単価
1,6524,492特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

【仕様】・インパクトからソケットに変更するアダプタです。・サイズ等に合わせてお選びください。

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ差込角全長
0030-5069通常タイプ9.5mm(3/8inch)45mm
0030-5070通常タイプ12.7mm(1/2inch)55mm
0030-7581通常タイプ9.5mm(3/8inch)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 差込角

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

差込角

全長

(mm)

最小発注数量
9.5mm(3/8inch)
45
1個
12.7mm(1/2inch)
55
1個
9.5mm(3/8inch)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,502
( 1,652 )
1日目
1,717
( 1,889 )
1日目
4,0843,928
( 4,321 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・インパクトからソケットに変更するアダプタです。
・サイズ等に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットアダプタ 0030-5069/0030-5070/0030-7581/0030-3043のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットアダプタ 0030-5069/0030-5070/0030-7581/0030-3043
ソケットアダプター 454
ソケットアダプター(レッド・グリーン・ブルー)
電動ドリル用強軸ソケットアダプター ESAシリーズ
超剛鍛ミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応
超剛鍛首振りミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応
メーカーHiKOKI(旧日立工機)PBスイスツールズウィザ(旧:グレートツール)トップ工業ベッセルベッセル
通常価格1,502-1,9337171,751 -1,4961,718
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目2日目2日目2日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト