17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘグザゴンソケット 6.35

通常単価(税別)
5453,193
税込単価
6003,512
通常出荷日:4日目~7日目

【仕様】・軸二面幅:6.35mm【用途】・ナットやボルトの締め付け

未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(mm)

  • はめ合い部深さ(mm)

  • 外径(mm)

  • 単品・セット区分

  • 入数

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

全長

(mm)

はめ合い部深さ

(mm)

外径

(mm)

単品・セット区分

入数

最小発注数量
17
100
15
24.5
単品
1
1個
19
100
17
27
単品
1
1個
21
100
24
29
単品
1
1個
13
100
13
20
単品
1
1個
24
105
24
34.5
単品
1
1個
8
55
5
13
単品
1
1個
10
55
6.5
16
単品
1
1個
13
55
8
19
単品
1
1個
12
55
7.5
19
単品
1
1個
17
55
9
26
単品
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
6日目
1,700
( 1,870 )
6日目
1,700
( 1,870 )
6日目
1,596
( 1,756 )
7日目
3,193
( 3,512 )
7日目
545
( 600 )
4日目
692
( 761 )
4日目
813
( 894 )
4日目
813
( 894 )
7日目
933
( 1,026 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・軸二面幅:6.35mm
【用途】
・ナットやボルトの締め付け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘグザゴンソケット 6.35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘグザゴンソケット 6.35
ユニバーサルソケット "ストロック" 6角
ユニバーサルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 6角
電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セット
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格545-2,9222,8991,858 -1,2635,496
通常出荷日4日目〜2日目2日目2日目2日目1日目
使用機器電動インパクトドライバー電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動インパクトドライバー
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
商品タイプユニバーサルタイプユニバーサルタイプロングタイプ / ユニバーサルタイプロングタイプユニバーサルタイプロングタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト