17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンディングディスク【15個入り】

サンディングディスク
通常単価(税別)
13,19618,879
税込単価
14,51620,767
通常出荷日:9日目

【特長】・なめらかタッチでマルチにこなす・石材から鉄、木材など幅広い用途の研削、研磨に【用途】・鋳鉄、...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
16
1パック

15個入り

24
1パック

15個入り

30
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,879
( 20,767 )
9日目
13,196
( 14,516 )
9日目
13,196
( 14,516 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめらかタッチでマルチにこなす
・石材から鉄、木材など幅広い用途の研削、研磨に
【用途】
・鋳鉄、非鉄金属、石材、合成樹脂、コンクリート
【仕様】
・最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)

商品情報

【製品仕様】
・石材から鉄・木材など幅広い用途の研削・研磨に。
・最高使用周速度 72/s(4,300m/min)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンディングディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングディスク
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
まとめ買い トクマルJ アランダム
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
ディスクペーパー すぐP アランダム SUGP10072
まとめ買い トクマルJ ジルコニア
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ニューレジストントラスコ中山ニューレジストンニューレジストントラスコ中山
通常価格13,196-74316,977858686 -19,402
通常出荷日9日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプサンダー用ペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂 / FRP / 石材 / コンクリート一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)100100100100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト