17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

80cm大型風洞扇 BWF-80

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

80cm大型風洞扇

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BWF-80

2021年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・直進性のある超強力的な風により、適格な場所へ風を送ることが可能!様々な場所で活躍します
・広い工場、倉庫、体育館などの暑熱対策・換気・循環に
・加工後、高温になっている製品の冷却・水分が付着した製品の乾燥に
・風の到達距離(50/60Hz):約50/55M

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
三相200
消費電力詳細(50/60Hz)(W)
1200/1910
電流(50/60Hz)(A)
5.7/7.2
幅(mm)
990
奥行(mm)
595
高さ(mm)
1095
風速(50/60Hz)(m/min)
582/696
騒音値(50/60Hz)(dB)
76/83
JANコード
4511340007032
風量([[M3]]/min)
633/724
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト