17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長袖ブルゾン(空調服(TM))(男女兼用)
  • 30699-003-SS
  • 30699-003-SS

長袖ブルゾン(空調服(TM))(男女兼用)

通常単価(税別)
5,3535,789
税込単価
5,8886,368
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ブルゾン・帯電防止

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 材質
    ペンタス、ヘリンボーン、ポリエステル80%・綿20%

ご注意

  • 画像は代表画像を使用しています。
未確定 25 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 着丈(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 胸廻(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

着丈

(cm)

肩幅

(cm)

袖丈

(cm)

胸廻

(cm)

最小発注数量
シルバーグレー
3L
70
56
61
132
1個
シルバーグレー
4L
70
58
62
140
1個
シルバーグレー
5L
70
60
62
148
1個
シルバーグレー
6L
70
62
62
156
1個
シルバーグレー
LL
68
54
60
124
1個
シルバーグレー
M
64
50
57
116
1個
シルバーグレー
S
62
48
54
112
1個
シルバーグレー
SS
60
46
52
108
1個
ネイビー
3L
70
56
61
132
1個
ネイビー
4L
70
58
62
140
1個
ネイビー
5L
70
60
62
148
1個
ネイビー
6L
70
62
62
156
1個
ネイビー
L
66
52
59
120
1個
ネイビー
M
64
50
57
116
1個
ネイビー
S
62
48
54
112
1個
ネイビー
SS
60
46
52
108
1個
モカ
3L
70
56
61
132
1個
モカ
4L
70
58
62
140
1個
モカ
5L
70
60
62
148
1個
モカ
6L
70
62
62
156
1個
モカ
L
66
52
59
120
1個
モカ
LL
68
54
60
124
1個
モカ
M
64
50
57
116
1個
モカ
S
62
48
54
112
1個
モカ
SS
60
46
52
108
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,443
( 5,987 )
6日目
5,577
( 6,135 )
6日目
5,710
( 6,281 )
5日目
5,789
( 6,368 )
5日目
5,353
( 5,888 )
6日目
5,353
( 5,888 )
6日目
5,353
( 5,888 )
6日目
5,353
( 5,888 )
5日目
5,443
( 5,987 )
6日目
5,577
( 6,135 )
6日目
5,710
( 6,281 )
5日目
5,789
( 6,368 )
6日目
5,353
( 5,888 )
5日目
5,353
( 5,888 )
6日目
5,353
( 5,888 )
5日目
5,353
( 5,888 )
6日目
5,443
( 5,987 )
6日目
5,577
( 6,135 )
6日目
5,710
( 6,281 )
6日目
5,789
( 6,368 )
6日目
5,353
( 5,888 )
6日目
5,353
( 5,888 )
6日目
5,353
( 5,888 )
6日目
5,353
( 5,888 )
6日目
5,353
( 5,888 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ブルゾン
・帯電防止

ご注意

  • 画像は代表画像を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長袖ブルゾン(空調服(TM))(男女兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長袖ブルゾン(空調服(TM))(男女兼用)
ベスト(空調服TM)(男女兼用)
スペーサー一体型長袖ブルゾンKU92130
ポリ ブルゾン 服地のみ
空調風神服 フルハーネス用長袖ジャケットBK6247F
フード付ポリ ブルゾン 服地のみ
メーカーアイトスアイトス空調服空調服ビッグボーン空調服
通常価格5,353-5,005 -14,0995,344 -8,850 -5,595 -
通常出荷日5日目〜5日目〜1日目1日目〜7日目1日目〜
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品
材質ペンタス、ヘリンボーン、ポリエステル80%・綿20%ペンタス、ヘリンボーン、ポリエステル80%・綿20%----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト