17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン(自動首振り装置なし) SS-28EJ-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スポットエアコン(自動首振り装置なし)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SS-28EJ-1

2024年07月に販売終了となりました。

【特長】
・標準機能のスタンダードモデル
・冷風1口、フロアタイプ
・1人用、自動首振り装置なし
・冷房能力大幅アップ:従来と比べ、格段に冷たい風が出るようになりました
・外気温から約-12℃の冷風が出ますので、より涼しく、冷たい風が遠くまで届くようになりました
・猛暑に対抗:年々厳しくなる暑さに対抗できる、高い冷房能力を実現しました
・スポット冷房:人や物に冷風を送り暑気対策や冷却に使用します
・部屋全体を冷やすのではなく、局所的に冷風を送るので無駄が少なく、また開放された空間や、全体空調のない場所、冷気の届かない場所に適しています
・一般的なエアコンと同じ冷房構造なのでしっかりと冷えた風が提供できます
・地球にやさしい「オゾン破壊係数ゼロ」の冷媒を採用
・設置、移動が簡単:工事の必要がなく電源をつなくだけで使用できます

ご注意

  • 切削油などの油の立ち込める場所では使用しないでください。
  • 樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。
  • 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
  • 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱、発火することがあります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポットエアコン
電源(V)
単相100
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.84/1.04
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.2/2.7

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト