17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

竹糸くんアームカバー40

通常単価(税別)
7981,046
税込単価
8781,151
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・40cmの超ロング!半袖でも安心の肩までガード・ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 厚さ(mm)
    5
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸
  • 長さ(cm)
    40
  • 幅(mm)
    90
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

RoHS?最小発注数量
174-8775
ブラック
4978797013960
6
10個
174-8772
グレー迷彩
4978797013977
6
14個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046
( 1,151 )
1日目
798
( 878 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40cmの超ロング!半袖でも安心の肩までガード
・ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです
・熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります
・縦横に伸縮するから疲れにくいアームカバーです
・半袖でも安心の肩までガードできる長さです
【用途】
・工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竹糸くんアームカバー40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹糸くんアームカバー40
竹糸くんアームカバー10
アームカバー サムホールタイプ
アームカバー ブラック S~L
FTO_アームカバー
タフコレ防炎ブルゾン保護カバー付
メーカー三重化学工業三重化学工業LIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTD福徳産業
通常価格798-382 -4,8003,8003,33233,613
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他---胴周り用品
厚さ(mm)55----
質量(g)70.00020.000----
材質1レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸----
長さ(cm)4010----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト