17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーキュレーター扇風機 音声操作

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STFDCV15T

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・サーキュレーターと扇風機を兼用できる1台です
・真上(上90°)まで向くので、空気循環に効果的です
・3Dランダム送風で強力に空気を攪拌できます
【用途】
・空気の攪拌、暑さ対策に

指定中の仕様・寸法情報

種類
扇風機
はね径(cm)
15
消費電力(W(50/60Hz))
26
風量調節
10段階
JANコード
4967576463768
トラスココード
215-8796
奥行(mm)
240
高さ(mm)
600~700
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
1.7
標準消費電力料金
0.71円/h
幅(mm)
240

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト