17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然すだれ ナチュラル

通常単価(税別)
5282,495
税込単価
5812,745
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・昔ながらの高級簾(すだれ)です。・事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    天然すだれ
  • ナチュラル
  • 材質1
    天然葦
  • 材質2
  • 厚さ(mm)
    5

ご注意

  • 天然素材のためサイズなどに多少のバラつきがあります。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(m)

最小発注数量
4989999557060
195-3192
340.000
0.9
0.74
25個
4989999487374
195-3193
660.000
1.12
0.88
10個
4989999487381
195-3194
720.000
1.57
0.88
9個
4989999487442
195-3195
750.000
1.8
0.88
8個
4989999487480
195-3196
800.000
2.2
0.88
6個
4989999488050
195-3197
670.000
1.12
0.96
10個
4989999489224
195-3198
730.000
1.57
0.96
8個
4989999489231
195-3199
760.000
1.8
0.96
7個
4989999489248
195-3200
810.000
2.2
0.96
5個
4989999489255
195-3201
775.000
1.12
1.76
5個
4989999489262
195-3202
835.000
1.57
1.76
5個
4989999489279
195-3203
865.000
1.8
1.76
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
528
( 581 )
1日目
1,005
( 1,106 )
1日目
1,144
( 1,258 )
1日目
1,382
( 1,520 )
4日目
1,136
( 1,250 )
1日目
1,047
( 1,152 )
2日目
1,273
( 1,400 )
1日目
1,434
( 1,577 )
1日目
1,436
( 1,580 )
4日目
1,921
( 2,113 )
2日目
2,287
( 2,516 )
1日目
2,495
( 2,745 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昔ながらの高級簾(すだれ)です。
・事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。
・外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
【用途】
・工場や事務所での遮光・遮熱に。

ご注意

  • 天然素材のためサイズなどに多少のバラつきがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然すだれ ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然すだれ ナチュラル
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TALSシリーズ
TRUSCO 車用サンシェード
頭ひんやりヘッドクール
アイシングバー
ひんやり保冷まくら
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格528-11,885 -1,878 -1,0002,451660
通常出荷日1日目〜11日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他フィルムその他頭周り用品--
詳細タイプ天然すだれ-ピタッとフロントガラスサンシェード---
ナチュラルシルバーシルバーブルー--
材質1天然葦表材:アルミパウダーコーティング発泡ポリエチレン外生地:ポリエステル(クールマックス)100%外装:ナイロン・ポリ塩化ビニル(PVC)外装:ポリエステル
材質2中材:ポリエステルアルミ蒸着フィルム中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%内装:アルミシート・水・増粘剤内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、防腐剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト