17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却スーツ用チラー ホースのみ RCS-HOSE

冷却スーツ用チラー ホースのみ

通常単価(税別)
31,680
税込単価
34,848
通常出荷日:1日目

RCS-100専用ホースです。質量(g):800作業半径(m):3

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    チラー接続ホース
  • JANコード
    4989999596120
  • トラスココード
    206-5629
  • 質量(g)
    800.0
  • 作業半径(m)
    3

ご注意

  • RCS-100専用ホースです。

型番:

RCS-HOSE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例1 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例2 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例3 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例4 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例5 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例6 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例7 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例8 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例9 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例10 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例11 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例12 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例13 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例14 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例15 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例16 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例17 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例18 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例19 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例20 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例21 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例22 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例23 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例24 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例25 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例26 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例27 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例28 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例29 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例30 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例31 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例32 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例33 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例34 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例35 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例36 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例37 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例38 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例39 冷却スーツ用チラー ホースのみ 使用例40

RCS-HOSEの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
チラー接続ホース
JANコード
4989999596120
トラスココード
206-5629
質量(g)
800.0
作業半径(m)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCS-HOSE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,680
( 34,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

RCS-100専用ホースです。
質量(g):800
作業半径(m):3

ご注意

  • RCS-100専用ホースです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷却スーツ用チラー ホースのみの型番RCS-HOSEのページです。 型番RCS-HOSEに関する仕様情報を記載しております。
冷却スーツ用チラー ホースのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却スーツ用チラー ホースのみ
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー
充電式クリップファン
コールドキャリー チラー・ホース・ベストセット+5M延長ケーブル
冷却スーツ用チラー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格31,6809,61918,4823,029374,250279,347 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプション---
詳細タイプチラー接続ホース--充電式クリップファン--
JANコード4989999596120455041412171745504141217004989999623833--
トラスココード206-5629270-9726270-9727195-3726--
質量(g)800.0200.000500.000380.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト