17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノアイットレジ30

通常単価(税別)
5,762
税込単価
6,338
通常出荷日:1日目

【特長】・冷却冷水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食を抑制します。・レジオネラ属菌を除菌し、繁...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4979782038142
  • トラスココード
    189-6871
  • タイプ
    カセットタイプ
  • 淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂
  • 容量(kg)
    0.24
  • 材質1
    主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸
  • 材質2
    無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩
  • 希釈倍率
    30RTに対し一個投入

型番:

NC10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC10の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
JANコード
4979782038142
トラスココード
189-6871
タイプ
カセットタイプ
淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂
容量(kg)
0.24
材質1
主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸
材質2
無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩
希釈倍率
30RTに対し一個投入

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,762
( 6,338 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却冷水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食を抑制します。
・レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。
・約3か月間効果が持続します
・30RTに対し1個投入してください。
【用途】
・冷却水系のスライム(藻)・スケール・腐食の抑制およびレジオネラ属菌等の除菌総合コントロール剤に。
【材質】
・主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸
・無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノアイットレジ30の型番NC10のページです。 型番NC10に関する仕様情報を記載しております。
ノアイットレジ30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノアイットレジ30
NEWスケールカットP
スライム洗浄剤 エコクリーン
廃液中和処理剤
Agイレーサー 60ml
Linda アルパス 355ml×24/CS
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格5,7627,14111,5319,3641,3521,242
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナー洗剤洗剤洗剤クリーナー-
用途住居用住居用住居用住居用機械、部品、設備、床用-
JANコード49797820381424979782046963497978202201149797820383264979782047854-
トラスココード189-6871125-8824828-3007790-0805206-5343-
タイプカセットタイプ弱酸性中性タイプ-エアゾール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト