ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式クリップファン CLFN-GY

充電式クリップファン

通常単価(税別)
3,029
税込単価
3,332
通常出荷日:1日目

【特長】・クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。・microUSBで充電可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    充電式クリップファン
  • グレー
  • JANコード
    4989999623833
  • トラスココード
    195-3726
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    ABS樹脂、ポリプロピレン
  • 横(mm)
    150
  • 縦(mm)
    201
  • 奥行(mm)
    104

ご注意

  • 防水仕様ではございません。
  • クリップを使用する際は落下する恐れがあるので最大5cm以内のものに挟んで使用してください。

型番:

CLFN-GY
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

充電式クリップファン 使用例1

CLFN-GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
充電式クリップファン
グレー
JANコード
4989999623833
トラスココード
195-3726
質量(g)
380.000
材質1
ABS樹脂、ポリプロピレン
横(mm)
150
縦(mm)
201
奥行(mm)
104

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLFN-GY
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,029
( 3,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。
・microUSBで充電可能です。
・風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。
・手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
【用途】
・熱中症対策に。
・車内の暑さ対策に。

ご注意

  • 防水仕様ではございません。
  • クリップを使用する際は落下する恐れがあるので最大5cm以内のものに挟んで使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式クリップファンの型番CLFN-GYのページです。 型番CLFN-GYに関する仕様情報を記載しております。
充電式クリップファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式クリップファン
冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
冷却スーツ用チラー ホースのみ
充電式ポータブル冷温庫
自然気化式ECO加湿器
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマ積水樹脂
通常価格3,02918,4829,61931,68080,5581,476
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目5日目
商品タイプその他その他その他---
詳細タイプ充電式クリップファン--チラー接続ホース--
グレーベージュシルバー---
JANコード4989999623833455041412170045504141217174989999596120--
トラスココード195-3726270-9727270-9726206-5629--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト