17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消臭パック 2個入り【2個入り】

通常単価(税別)
2,077
税込単価
2,285
通常出荷日:1日目

【特長】・循環する水の汚れを取ります。RKFシリーズに適合しております。

  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4521542600603
  • トラスココード
    146-4679
  • 質量(g)
    60.0
  • 適合機種
    RKFシリーズ
  • 品名
    消臭パック(2個入り)

型番:

50816-050901
解除
  • この商品は11パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

50816-050901の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4521542600603
トラスココード
146-4679
質量(g)
60.0
適合機種
RKFシリーズ
品名
消臭パック(2個入り)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
50816-050901
最小発注数量
11パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,077
( 2,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・循環する水の汚れを取ります。
RKFシリーズに適合しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消臭パック 2個入りの型番50816-050901のページです。 型番50816-050901に関する仕様情報を記載しております。
消臭パック 2個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消臭パック 2個入り
気化式冷風機用オプション フィルター
気化式冷風機用オプション 冷却エレメント
静岡 気化式冷風機 
収納カバーSE150用
気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機アメフレック
通常価格2,0774,360 -14,761667,6394,285396,135 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目8日目
商品タイプその他その他その他冷風機-冷風機
JANコード4521542600603-4521542600504---
トラスココード146-4679-185-4424249-7334--
質量(g)60.0-2300184000.0--
適合機種RKFシリーズ-RKF503、RKF505、RKF506---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト