17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JW-520 11.BK 3D ノースリーブクルーシャツ

通常単価(税別)
1,7182,357
税込単価
1,8902,593
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高い吸汗速乾性能で、汗冷えやべたつきなどを軽減します・吸汗速乾シャツと組み合わせて着用いただ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 詳細タイプ
    ノースリーブクルーシャツ
  • ブラック
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • 身長(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

身長(cm)

最小発注数量
S
4970687617012
195-0996
80~88
155~165
5個
3L
4970687617050
195-0992
108~116
175~185
2個
L
4970687617036
195-0993
96~104
175~185
5個
LL
4970687617043
195-0994
104~112
175~185
5個
M
4970687617029
195-0995
88~96
165~175
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,718
( 1,890 )
4日目
2,357
( 2,593 )
1日目
1,718
( 1,890 )
4日目
1,718
( 1,890 )
1日目
1,718
( 1,890 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い吸汗速乾性能で、汗冷えやべたつきなどを軽減します
・吸汗速乾シャツと組み合わせて着用いただければ、より効果が高まります
・臭いの気になる首回りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用しています
【用途】
・一般作業やスポーツなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JW-520 11.BK 3D ノースリーブクルーシャツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JW-520 11.BK 3D ノースリーブクルーシャツ
JW-520 11.WH 3D ノースリーブクルーシャツ
JW-521- 11.BK 3D ショート クルーシャツ
JW-521 11.WH 3D ショート クルーシャツ
ボディタフネス パワーストレッチデオドランド(ブルー)
パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ショートスリーブ
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格1,718-1,718 -1,815 -1,815 -3,1173,929
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目5日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品--
詳細タイプノースリーブクルーシャツノースリーブクルーシャツクルーシャツクルーシャツ--
ブラックホワイトブラックホワイトブルーブラック
質量(g)200.000200.000200.000200.000140.000150.000
材質1ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ポリエステル85%・ポリウレタン15%ナイロン85%・ポリウレタン15%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト