17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JW-521- 11.BK 3D ショート クルーシャツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,8152,386
税込単価
1,9972,625

【特長】・高い吸汗速乾性能で、汗冷えやべたつきなどを軽減します・吸汗速乾シャツ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 詳細タイプ
    クルーシャツ
  • ブラック
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • JANコード

    • トラスココード

    • 胸囲(cm)

    • 身長(cm)

    • 肩幅(cm)

    • 袖丈(cm)

    • 着丈(cm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    JANコード

    トラスココード

    胸囲(cm)

    身長(cm)

    肩幅(cm)

    袖丈(cm)

    着丈(cm)

    最小発注数量
    3L
    4970687617135
    195-1002
    108~116
    175~185
    41
    23
    74
    2個
    L
    4970687617111
    195-1003
    96~104
    175~185
    37
    21
    70
    5個
    LL
    4970687617128
    195-1004
    104~112
    175~185
    39
    22
    72
    5個
    M
    4970687617104
    195-1005
    88~96
    165~175
    35
    20
    68
    5個
    S
    4970687617098
    195-1006
    80~88
    155~165
    33
    19
    66
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,386
    ( 2,625 )
    1日目
    1,815
    ( 1,997 )
    2日目
    1,815
    ( 1,997 )
    1日目
    1,815
    ( 1,997 )
    2日目
    2,386
    ( 2,625 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高い吸汗速乾性能で、汗冷えやべたつきなどを軽減します
    ・吸汗速乾シャツと組み合わせて着用いただければ、より効果が高まります
    ・臭いの気になる首回りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用しています
    【用途】
    ・一般作業やスポーツなどに

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JW-521- 11.BK 3D ショート クルーシャツのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JW-521- 11.BK 3D ショート クルーシャツ
    JW-521 11.WH 3D ショート クルーシャツ
    JW-520 11.BK 3D ノースリーブクルーシャツ
    JW-520 11.WH 3D ノースリーブクルーシャツ
    パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ショートスリーブ
    ボディタフネス パワーストレッチデオドランド(ブルー)
    メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
    通常価格1,815-1,815 -1,718 -1,718 -3,9293,117
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜5日目1日目
    商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品--
    詳細タイプクルーシャツクルーシャツノースリーブクルーシャツノースリーブクルーシャツ--
    ブラックホワイトブラックホワイトブラックブルー
    質量(g)200.000200.000200.000200.000150.000140.000
    材質1ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ナイロン85%・ポリウレタン15%ポリエステル85%・ポリウレタン15%
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト