17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無給油エアモーター式工場扇

通常単価(税別)
102,68793,013
税込単価
112,956102,314
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・無給油エアーモーター搭載で、ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。・連続運転可能な長寿命...

詳細を確認
  • ハネ径(cm)
    45
  • JANコード
    4523606800530
  • トラスココード
    220-1387
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.4~0.6
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    20
  • 風量([[M3]]/min)
    250
  • 風量調節
    しぼりによる無段階
  • 質量(g)
    7500.0
  • 材質1
    ハネ:アルミ
  • 材質2
    本体:スチール

型番:

AFG-18NL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFG-18NLの仕様・寸法情報

ハネ径(cm)
45
JANコード
4523606800530
トラスココード
220-1387
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量([[M3]]/min)
20
風量([[M3]]/min)
250
風量調節
しぼりによる無段階
質量(g)
7500.0
材質1
ハネ:アルミ
材質2
本体:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AFG-18NL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,68793,013
( 102,314 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無給油エアーモーター搭載で、ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。
・連続運転可能な長寿命モーターを採用しています。
・駆動源がエアのため、火気厳禁地域や防爆地域でも使用実績があります。
・高温多湿で使用可能です。
・火気厳禁エリアでも使用可能です。
・オプションでミストファンの取付が可能です。
【用途】
・塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。
・熱中症対策に。
・特に防爆や引火の危険地域での使用に。
・空気の循環や換気に。
・熱中症対策に
【材質】
・ハネ:アルミ
・本体:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油エアモーター式工場扇の型番AFG-18NLのページです。 型番AFG-18NLに関する仕様情報を記載しております。
無給油エアモーター式工場扇のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油エアモーター式工場扇
無給油エアモーター式工場扇 壁掛型
無給油エアモーター式工場扇 キャリー付き
アクアシステム 無給油エアモーター式工場扇 卓上型
充電式産業扇CF30
大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムマキタ日動工業
通常価格102,687102,334102,68799,90013,89045,748
通常出荷日1日目1日目1日目2日目3日目1日目
ハネ径(cm)454545453360
JANコード4523606800530452360613344745236068005474523606134444--
トラスココード220-1387250-0475206-5359253-7613--
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.6--
空気消費量([[M3]]/min)200.33200.33--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト