ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライチェンジャー DAN-F060

通常単価(税別)
189,495
税込単価
208,445
通常出荷日:2日目

【特長】・パワフルな除湿性能に加え、静音性にも優れています。・コンパクトな形状で、場所をとりません。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除湿機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    570/640(50/60Hz)
  • タンク容量(L)
    5
  • 除湿能力(L/日)(50/60Hz)
    32
  • 電源詳細(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    1.4
  • 標準消費電力料金(50/60Hz)
    17.7円/h・19.8円/h
  • 使用範囲目安プレハブ
    約40畳(62m2)
  • 使用範囲目安鉄筋
    約50畳(77m2)
  • 使用範囲目安木造
    約28畳(43m2)
  • 除湿能力(L/h)(50/60Hz)
    1.3
  • JANコード
    4589442410425
  • 質量(g)
    41500
  • トラスココード
    209-2696
  • 奥行(mm)
    530
  • 高さ(mm)
    630
  • 幅(mm)
    380

ご注意

  • +20℃以下になると霜付きにより能力が低下することがあります。

型番:

DAN-F060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DAN-F060の仕様・寸法情報

商品タイプ
除湿機
電源(V)
100
消費電力(W)
570/640(50/60Hz)
タンク容量(L)
5
除湿能力(L/日)(50/60Hz)
32
電源詳細(V)
単相100
電源コード長さ(m)
1.4
標準消費電力料金(50/60Hz)
17.7円/h・19.8円/h
使用範囲目安プレハブ
約40畳(62m2)
使用範囲目安鉄筋
約50畳(77m2)
使用範囲目安木造
約28畳(43m2)
除湿能力(L/h)(50/60Hz)
1.3
JANコード
4589442410425
質量(g)
41500
トラスココード
209-2696
奥行(mm)
530
高さ(mm)
630
幅(mm)
380

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DAN-F060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,495
( 208,445 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワフルな除湿性能に加え、静音性にも優れています。
・コンパクトな形状で、場所をとりません。
・安心の日本製です。
【用途】
・作業場、保管庫、倉庫、工場の結露を抑制&空調機負荷軽減に。

ご注意

  • +20℃以下になると霜付きにより能力が低下することがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライチェンジャー DAN-F060の型番DAN-F060のページです。 型番DAN-F060に関する仕様情報を記載しております。
ドライチェンジャー DAN-F060のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライチェンジャー DAN-F060
ドライチェンジャー DAN-T060
加湿器用抗菌エアフィルター(2枚入り)
モーターフィルター(粘着タイプ)
カットフィルター
モーターフィルター
メーカーアメフレックアメフレックダイニチ橋本クロス橋本クロス橋本クロス
通常価格189,495327,0141,75513,300 -9,316 -11,482 -
通常出荷日2日目5日目4日目1日目1日目〜5日目
商品タイプ除湿機--関連商品関連商品関連商品
電源(V)100-----
消費電力(W)570/640(50/60Hz)-----
タンク容量(L)5-----
除湿能力(L/日)(50/60Hz)3232/32----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト