17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアウォッシュフィルター Fタイプ AWF-F045.03

エアウォッシュフィルター Fタイプ【3個入り】

通常単価(税別)
4,600
税込単価
5,060
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・取り付けるだけで工場の空気をきれいに・工場扇風機(羽根サイズ45cm)フィルター・空気清浄効...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 詳細タイプ
    ゴムでかぶせるFタイプ

型番:

AWF-F045.03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

AWF-F045.03の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
詳細タイプ
ゴムでかぶせるFタイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AWF-F045.03
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,600
( 5,060 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けるだけで工場の空気をきれいに
・工場扇風機(羽根サイズ45cm)フィルター
・空気清浄効果、脱臭効果、羽根汚れ防止の3つの効果があり、ワンタッチ取付が可能です
・扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります
・汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります
・フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります
・フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます
・オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません
・ゴムを伸ばしてワンタッチ取付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアウォッシュフィルター Fタイプの型番AWF-F045.03のページです。 型番AWF-F045.03に関する仕様情報を記載しております。
エアウォッシュフィルター Fタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアウォッシュフィルター Fタイプ
冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用
エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)
個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)
メーカーSTJトラスコ中山トラスコ中山澤藤電機澤藤電機重松製作所
通常価格4,60018,4829,61915,64097,240 -32,799
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連用品-----
詳細タイプゴムでかぶせるFタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト