17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が55型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [1010-1490/10mm単位]
    [1510-1990/10mm単位]
    [2010-2990/10mm単位]
  • ローラピッチ P(mm)

    ~mm
  • フレーム内幅(mm)

    ~mm
  • フレーム肉厚(mm)

  • カーブ角度(°)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 径Φ57×幅90-1290(SRM型)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:4日目

【特長】・重荷重でローラ径Φ57・シャフト径φ16のスチールローラコンベヤ・搬送長さ1000~2990...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 割り切れる数字でご選定ください
  • 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用
未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 径Φ57×幅90-1290(SRM型) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅(フレーム長さ)、L=機長、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度

[脚取付穴位置寸法について]

  • 機長1m、1.5mのフレームにはフレーム中央部の脚取付穴はありません。
  • 機長2m、3mのフレームにはフレーム中央部に2ヶ所脚取付穴があります。

[ガイド取付穴について]
φ9のガイド取付穴は加工済です。

製品仕様

型番と仕様

スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 径Φ57×幅90-1290(SRM型) 製品仕様

※1 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75、150の場合、実ローラピッチは各々77、154となります。
※2 カーブは呼称ローラ幅240mm以上から適用します。(呼称幅890mm、990mmの場合、90°カーブは45°×2台の分割となります。)

本体質量表(Bフレーム)

単位;kg
ローラピッチ(mm)機長(mm)RW 呼称ローラ幅(mm)
90150240305390490620690790890990
751,00011.914.016.819.021.725.029.531.735.238.242.3
2,00023.627.733.237.642.849.458.262.669.475.483.3
3,00035.742.050.457.065.075.188.595.2105.6114.8126.9
1001,00010.912.514.716.418.521.224.726.429.131.534.7
2,00021.524.729.032.436541.748.551.957.362.068.1
3,00032.237.043.448.454.562.272.477.585.492.4101.6

許容荷重

■ローラ1本当りの強度表

RW 呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690790890990
許容荷重(kg/本)38038036028522518014013011010090

注)上記は無衝撃時の数値です。

■フレーム2本当りの強度表(Bフレーム)

脚取付けピッチ1m1.5m2m3m
許容荷重(kg/m)1,570700370110

注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

型番リスト

表示件数
型番

ローラ幅

(mm)

フレーム 種類

搬送長さ L

(mm)

ローラピッチ P

(mm)

フレーム内幅

(mm)

フレーム肉厚

(mm)

カーブ角度

(°)

RoHS?最小発注数量
990
カーブ
-
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
45 ~ 90
10
1個
990
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
990
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
990
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
990
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
90
カーブ
-
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
45 ~ 90
10
1個
90
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
90
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
90
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
90
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
150
カーブ
-
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
45 ~ 90
10
1個
150
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
150
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
150
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
150
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
240
カーブ
-
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
45 ~ 90
10
1個
240
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
240
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
240
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
240
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
305
カーブ
-
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
45 ~ 90
10
1個
305
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
305
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
305
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
305
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
390
カーブ
-
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
45 ~ 90
10
1個
390
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
390
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
390
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
390
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
490
カーブ
-
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
45 ~ 90
10
1個
490
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
490
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
490
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
490
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
620
カーブ
-
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
45 ~ 90
10
1個
620
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
620
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
620
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
620
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
690
カーブ
-
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
45 ~ 90
10
1個
690
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
690
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
690
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
690
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
790
カーブ
-
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
45 ~ 90
10
1個
790
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
790
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
790
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
790
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
890
カーブ
-
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
45 ~ 90
10
1個
890
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
890
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
890
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
890
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
t3.2 / t4.5
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重荷重でローラ径Φ57・シャフト径φ16のスチールローラコンベヤ
・搬送長さ1000~2990まで10mm単位、ローラ幅90-990mmまで指定可能
・粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで
【用途】
・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート
・水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて多様なシーンに活躍

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 割り切れる数字でご選定ください
  • 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 径Φ57×幅90-1290(SRM型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 径Φ57×幅90-1290(SRM型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-990 (SR型)
ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-690(SRS型)
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型)
スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ径Φ57×幅90-990 (SSR型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格---6,125 ---
通常出荷日4日目11日目8日目3日目〜8日目4日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質スチールスチールステンレススチールスチールスチール
ローラ外径(mm)575757575738
仕様標準標準耐水性-標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト