17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型/軽荷重用 ドライブタイプ SFXD型

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・1台で伸縮、S字~180°まで・高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ

  • 本製品の組み立ては取扱書に基づきお客様ご自身でお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型/軽荷重用 ドライブタイプ SFXD型 外形図01

RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
P=ローラピッチ

製品仕様

型番と仕様

スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型/軽荷重用 ドライブタイプ SFXD型 製品仕様01

■許容荷重

ローラ4本軸にかかる衝撃のない荷重
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型/軽荷重用 ドライブタイプ SFXD型 製品仕様02
  • 4本軸にかかる時(水平時)

■ローラ配列について

カーブ箇所の指向性は複列タイプが優れています。
フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は、複列タイプもしくは、混合タイプをご選択ください。

ピッチと機長の関係

スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型/軽荷重用 ドライブタイプ SFXD型 製品仕様03

カーブ半径と芯々寸法※ご参考値

スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型/軽荷重用 ドライブタイプ SFXD型 製品仕様04

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

用途

電源

フレーム内幅

(mm)

脚タイプ

速度

(m/min)

ローラ配列

スパン

RoHS?最小発注数量
490
中荷重
-
標準
-
ローラ単列 / ローラ混合 / ローラ複列
4スパン
10
1個
490
中荷重
-
低機高
-
ローラ単列 / ローラ混合 / ローラ複列
4スパン
10
1個
490
中荷重
-
標準
-
ローラ単列 / ローラ混合 / ローラ複列
2スパン / 3スパン
10
1個
490
中荷重
-
低機高
-
ローラ単列 / ローラ混合 / ローラ複列
2スパン / 3スパン
10
1個
620
中荷重
-
標準
-
ローラ単列 / ローラ混合 / ローラ複列
4スパン
10
1個
620
中荷重
-
低機高
-
ローラ単列 / ローラ混合 / ローラ複列
4スパン
10
1個
620
中荷重
-
標準
-
ローラ単列 / ローラ混合 / ローラ複列
2スパン / 3スパン
10
1個
620
中荷重
-
低機高
-
ローラ単列 / ローラ混合 / ローラ複列
2スパン / 3スパン
10
1個
490
軽搬送小物用
単相100V / 三相200V / 単相200V
標準
15/18 / 20/24 / 30/36
ローラ単列
2スパン / 4スパン
10
1個
490
軽搬送小物用
単相100V / 三相200V / 単相200V
低機高
15/18 / 20/24 / 30/36
ローラ単列
2スパン / 4スパン
10
1個
620
軽搬送小物用
単相100V / 三相200V / 単相200V
標準
15/18 / 20/24 / 30/36
ローラ単列
2スパン / 4スパン
10
1個
620
軽搬送小物用
単相100V / 三相200V / 単相200V
低機高
15/18 / 20/24 / 30/36
ローラ単列
2スパン / 4スパン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で伸縮、S字~180°まで
・高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ

ご注意

  • 本製品の組み立ては取扱書に基づきお客様ご自身でお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型/軽荷重用 ドライブタイプ SFXD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型/軽荷重用 ドライブタイプ SFXD型
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型)
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型)
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格-6,537 -6,125 -6,007 -6,066 --
通常出荷日5日目〜4日目3日目〜3日目4日目2日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチール樹脂
ローラ外径(mm)42.7385742.748.612.5
フレーム 種類フレキシブルストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト