17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリスプ 産業用 床置スリム・直吹形

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
336,999414,566
税込単価
370,699456,023

【特長】・周囲温度10℃まで冷房運転が可能。移動も据付も可能です・中間シーズン...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 消費電力(kW)(50/60Hz)

    • 冷房能力(kW)(50/60Hz)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    消費電力(kW)(50/60Hz)

    冷房能力(kW)(50/60Hz)

    最小発注数量
    1.57/2.00
    2.5/2.9
    1個
    2.61/3.43
    3.4/3.7
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    336,999
    ( 370,699 )
    5日目
    414,566
    ( 456,023 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・周囲温度10℃まで冷房運転が可能。移動も据付も可能です
    ・中間シーズンにも冷房運転ができるので、対物冷却に最適
    ・キャスター付なので移動も容易で、対人冷房との兼用もできます
    ・本体ケーシング鋼板製
    ・冷媒R407C採用
    【用途】
    ・対物冷却が必要な生産ラインなどに:熱による精度の狂いや鮮度劣化を防いで、品質の安定・向上に役立ちます。また加工品の冷め待ち時間を大幅に短縮して、作業時間のスピードアップに役立ちます
    ・品質の安定・向上に:「熱」による精度のバラツキや型くずれなどを防ぎ、品質の安定・向上に役立ちます
    ・作業時間を短縮:加工品の冷め待ち時間を大幅に短縮して、作業時間のスピードアップに役立ちます
    ・制御機器の誤作動を防止:「熱」の影響を受ける制御盤の誤作動防止に役立ちます

    ご注意

    • 商品画像は代表画像の場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリスプ 産業用 床置スリム・直吹形のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリスプ 産業用 床置スリム・直吹形
    クリスプ 床置スリム・直吹形 自動首振タイプ
    クリスプ 2人用(標準タイプ)
    フロア型スポットクーラー
    スポットエアコン 3口 首振りなし 3相200V
    スポットエアコン【環境型】
    メーカーダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)ナカトミスイデンスイデン
    通常価格336,999-281,790264,674121,600304,39391,273 -
    通常出荷日5日目1日目1日目18日目4日目5日目〜
    商品タイプスポットエアコンスポットエアコンスポットエアコンスポットエアコン--
    電源(V)三相200三相200三相200単相100三相200-
    本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×590×1295490×590×1295490×590×1295---
    よく一緒に購入される商品

    スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト