17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリスプ 床置・ダクト形 SUKDP5GU

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリスプ 床置・ダクト形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SUKDP5GU

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・熱気がこもる作業所内で頼もしい冷房力
・周囲温度が50℃まで冷房運転可能な床置
・ダクト形:従来スポットエアコン(一体形)の運転可能温度の上限は45℃でしたが、上限最大50℃まで拡大し高温作業所への対応力を強化しました
・全閉ファンモーター採用
・本体ケーシング鋼板製
・冷媒R407C採用
・5~7人用
【用途】
・別売の吸込チャンバーを用いて冷房効率を向上:工場施設内の作業ブースなどで、ブース内に送り込んだ冷風を再び吸い込む循環方式で、冷房効率を向上できます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポットエアコン
電源(V)
三相200
消費電力(kW)(50/60Hz)
5.97/7.26
冷房能力(kW)(50/60Hz)
12.1/13.1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1210×820×1180
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト