17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリスプ 床置スリム・直吹形 標準タイプ

通常単価(税別)
315,265
税込単価
346,792
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮・スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びませ...

詳細を確認

型番:

SUASP3GU
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUASP3GUの仕様・寸法情報

商品タイプ
スポットエアコン
電源(V)
三相200
消費電力(kW)(50/60Hz)
2.61/3.43
冷房能力(kW)(50/60Hz)
3.4/3.7
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×590×1295
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SUASP3GU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315,265
( 346,792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮
・スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません
・キャスター付だから移動も簡単です
・どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます
・本体ケーシングは衝撃に強い鋼板製
・全閉ファンモーター採用:ホコリ
・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止
・冷媒R407C採用
・標準タイプ
・3人用
【用途】
・スポット空調が有効なあらゆるところに:クリスプの中でも、汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスプ 床置スリム・直吹形 標準タイプの型番SUASP3GUのページです。 型番SUASP3GUに関する仕様情報を記載しております。
クリスプ 床置スリム・直吹形 標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリスプ 床置スリム・直吹形 標準タイプ
クリスプ 床置スリム・直吹形 自動首振タイプ
クリスプ 2人用(標準タイプ)
フロア型スポットクーラー
クリスプ 産業用 床置スリム・直吹形
スポットクーラーインスパック 1口タイプ
メーカーダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)ナカトミダイキン工業(空調)DENSO
通常価格315,265281,790245,31698,039336,999 -184,660
通常出荷日1日目1日目1日目18日目5日目4日目
商品タイプスポットエアコンスポットエアコンスポットエアコンスポットエアコンスポットエアコン-
電源(V)三相200三相200三相200単相100三相200-
消費電力(kW)(50/60Hz)2.61/3.431.57/2-(送風)0.13/0.19、(冷風)0.73/0.93-0.71/0.87
冷房能力(kW)(50/60Hz)3.4/3.72.5/2.92.5/2.92.2/2.5-1.9/2.2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×590×1295490×590×1295490×590×1295-490×590×1295-
よく一緒に購入される商品

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト