ツール用品技術窓口
【特長】・Phoenix PMXの交換式ヘッド・ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形...
詳細を確認
対ソリッド工具
対インデキサブル工具
PXVC刃太タイプ

シャンク側端面のR形状で、ステップ加工時の筋発生を防止します。
[PXVC]加工面粗さ、加工精度共にソリッド工具よりも良好
PXVCは従来のソリッド工具と同一加工能率でソリッド工具よりも良好な加工精度と加工面粗さを得ることができた。
| 使用工具 | ヘッド:PXVC220C20-04R005 ホルダ:PXMZ-C20SS20-L150L | 従来ソリッドエンドミル |
|---|---|---|
| サイズ | φ22×R0.5 | φ20 |
| 被削材 | SKD61(40HRC) | |
| 切削速度 | 50m/min(723min-1) | 50m/min(796min-1) |
| 送り速度 | 300mm/min(0.104mm/t) | 60mm/min(0.019mm/t) |
| 切削方法 | 側面加工 | |
| 切込深さ | ap=17.6mm(0.8D) ae=0.05mm | ap=88mm(4.4D) ae=0.05mm |
| 切削油剤 | なし(エアブロー) | |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT50) | |

PXVC/従来ソリッドエンドミル
Type1

オイルホール無し
Type2

オイルホール無し
<締付け手順>
(1)清掃

ヘッド、シャンク締結部のゴミ、汚れを落とす
(2)仮締め

手締め
(3)本締め

専用スパナで締める
(4)確認

隙間が無い事を確認
ヘッド交換式エンドミル PXVC 側面切削 L/D≦5

ヘッド交換式エンドミル PXVC 側面切削 5<L/D≦6

ヘッド交換式エンドミル PXVC 側面切削 6<L/D≦7

ヘッド交換式エンドミル PXVC 溝切削 L/D≦5

ヘッド交換式エンドミル PXVC 溝切削 5<L/D≦6

ヘッド交換式エンドミル PXVC 溝切削 6<L/D≦7

ヘッドラインナップ
| PXSE | 不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状 | 汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能 |
|---|---|---|
| PXVC | 不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状 | 突出しの長い加工において、安定した加工が可能 |
| PXSM | 不等分割 多刃 スクエア・コーナラジアス形状 | 汎用性が高く、多刃のメリットを活かす加工が可能 |
| PXNH | 不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状 | 幅広い切削領域で荒取り加工が可能 |
| PXNL | 不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状 | 長寿命の荒取り加工が可能 |
| PXRE | 直刃 コーナラジアス形状 | 高硬度材の加工が可能 |
| PXDR-P | 3枚刃 能力型 コーナラジアス形状 | 突出しの長くなる形状の安定加工が可能 |
| PXDR-N | 3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状 | 長寿命の形状荒取り加工が可能 |
| PXBE-P | 3枚刃 能力型 ボール形状 | 突出しの長くなる形状の安定加工が可能 |
| PXBE-N | 3枚刃 耐久型 ボール形状 | 長寿命の形状荒取り加工が可能 |
| PXBM | 多刃 ボール形状 | 中仕上げ~仕上げ加工が可能 |
PXMシリーズ 形状別工具ガイド
<スクエア形状>

PXSE/PXVC/PXSM

被削材質 硬さ
<ラフィング形状>

PXNH/PXNL

被削材質 硬さ
<コーナラジアス形状>

PXRE/PXDR-P/PXDR-N

被削材質 硬さ
<ボール形状>

PXBE-P/PXBE-N/PXBM

被削材質 硬さ
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,553円 ( 10,508円 ) | 1日目 |
9,721円 ( 10,693円 ) | 1日目 |
9,721円 ( 10,693円 ) | 1日目 |
9,721円 ( 10,693円 ) | 1日目 |
9,721円 ( 10,693円 ) | 1日目 |
10,205円 ( 11,226円 ) | 1日目 |
10,205円 ( 11,226円 ) | 1日目 |
10,205円 ( 11,226円 ) | 1日目 |
10,205円 ( 11,226円 ) | 1日目 |
10,205円 ( 11,226円 ) | 1日目 |
10,205円 ( 11,226円 ) | 1日目 |
11,381円 ( 12,519円 ) | 1日目 |
10,205円 ( 11,226円 ) | 1日目 |
10,205円 ( 11,226円 ) | 1日目 |
10,205円 ( 11,226円 ) | 1日目 |
13,876円 ( 15,264円 ) | 1日目 |
13,876円 ( 15,264円 ) | 1日目 |
13,876円 ( 15,264円 ) | 1日目 |
13,876円 ( 15,264円 ) | 1日目 |
13,876円 ( 15,264円 ) | 1日目 |
17,663円 ( 19,429円 ) | 1日目 |
15,700円 ( 17,270円 ) | 1日目 |
15,700円 ( 17,270円 ) | 1日目 |
15,700円 ( 17,270円 ) | 1日目 |
15,700円 ( 17,270円 ) | 1日目 |
15,700円 ( 17,270円 ) | 1日目 |
17,378円 ( 19,116円 ) | 1日目 |
17,378円 ( 19,116円 ) | 1日目 |
17,378円 ( 19,116円 ) | 1日目 |
17,378円 ( 19,116円 ) | 1日目 |
17,378円 ( 19,116円 ) | 1日目 |
19,339円 ( 21,273円 ) | 1日目 |
20,476円 ( 22,524円 ) | 1日目 |
18,201円 ( 20,021円 ) | 1日目 |
18,201円 ( 20,021円 ) | 1日目 |
18,201円 ( 20,021円 ) | 1日目 |
22,135円 ( 24,349円 ) | 1日目 |
22,135円 ( 24,349円 ) | 1日目 |
22,135円 ( 24,349円 ) | 1日目 |
22,135円 ( 24,349円 ) | 1日目 |
22,135円 ( 24,349円 ) | 1日目 |
26,920円 ( 29,612円 ) | 1日目 |
23,927円 ( 26,320円 ) | 1日目 |
23,927円 ( 26,320円 ) | 1日目 |
23,927円 ( 26,320円 ) | 1日目 |
72,090円 ( 79,299円 ) | 1日目 |
80,582円 ( 88,640円 ) | 1日目 |
【特長】
・Phoenix PMXの交換式ヘッド
・ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形
・端面+テーパ=二面高速でたかい剛性と精度を確保
・外周刃の振れ精度0.015mm以下、ヘッド交換精度(縦方向)±0.03mm
・PXM専用スパナによる締結
・バットレスネジ採用(ヘッドの脱着が容易に、工具交換時間の短縮)
・不等リード、4枚刃、強ねじれ
・突き出しの長い加工において安定した加工が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タングマイスター用ヘッド スクエア 4枚刃 汎用型
0通常価格(税別):4,666円~

タンガロイ
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形
0通常価格(税別):4,622円~

タンガロイ
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEH形
0通常価格(税別):6,396円~

タンガロイ
TungMeister用シャンク VSSD
0通常価格(税別):8,985円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~