17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 外径Dc(φ)

    ~mm
  • 全長L/カッタ高さ(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • ツ-ルNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ

通常単価(税別)
106,513244,766
税込単価
117,164269,243
通常出荷日:1日目

【仕様】・「深切込みでもびびらない」高能率カッタ。特殊なボディ設計による防振効果でびびりを抑制し、高能...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特殊なボディ設計で高い防振効果

不等リードインサート配列

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 仕様1

β1≠β2≠β3

不等分割

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 仕様2

a1≠a2

特殊ボディの防振効果によりびびりを抑制
PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 仕様3

工具:PSFL09R050M27-4-78(φ50x4刃)  被削材:Ti-6Al-4V
切削条件
Vc=60m/min(n=382min-1) Vf=230mm/min(fz=0.15mm/t)
ap=78mm ae=10mm 水溶性切削油剤(内部給油)
使用機械:横形マシニングセンタ(BT50)

びびり抑制により、能率1.5倍の高能率加工を実現
PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 仕様4

工具:PSFL12R063M27-4-100(φ63x4刃)  被削材:FC300
切削条件
Vc(PSFL)=180m/min(n=910min-1) Vf(PSFL)=910mm/min(fz=0.25mm/t)
Vc(他社品)=150m/min(n=758min-1) Vf(他社品)=606mm/min(fz=0.2mm/t)
ap=60mm ae=7mm エアブロー
使用機械:横形マシニングセンタ(BT50)

経済的な高耐久性4コーナインサート

3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 仕様5
  • 切れ味重視の刃先形状
  • 低抵抗なポジすくい角

共通インサート

09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 仕様6

PSFL(4コーナ)と他社品(2コーナ)の加工可能ワーク数比較

使用工具PSFL12R080M32-5-110
(φ80×5刃)
他社ラフィングカッタ(φ80×5刃)
使用インサート
(材種)
SDKT120508SR-GM(XP3035)超硬コーティングインサート
(2コーナタイプ)
被削材SS400
切削速度180m/min(720min-1
送り速度400mm/min(0.11mm/t)
切込深さap=85mm  ae=10mm
切削油剤水溶性切削油剤(内部給油)
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)
PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 仕様7

※インサート材種及び特殊ボディの防振効果による

性能・試験情報

鋳物プレートの側面高能率加工

従来は不安定なワーククランプによるびびり振動を抑制するため、高送りラジアスカッタを使用し切込深さ(ap)を小さくして加工することを余儀なくされていた。
不等リード配列・不等分割を採用したPSFLは、ap=50mmでもびびることなく加工することができた。
従来の高送りラジアスカッタでの加工に対し、大幅な加工時間の短縮を行うことができた。

使用工具PSFL12R063M27-4-100(φ63×4刃)他社高送りラジアスカッタ(φ50×3刃)
使用インサート(材種)SDKT120508SR-GR(XC1015)超硬コーティングインサート
被削材FC300
切削速度120m/min(606min-1110m/min(700min-1
送り速度500mm/min(0.2mm/t)2,800mm/min(0.133mm/t)
切込深さap=50mm  ae=10mmap=2mm  ae=10mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械門形マシニングセンタ(BT50)
PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 性能試験2

ワーク1個あたりの加工時間(分)

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 性能試験3

PSFL

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 性能試験3

他社品

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 性能試験4

チタン合金のトロコイド加工

他社品は40分加工時点で刃先に欠け発生。
PSFLは50分加工しても刃先に欠けがなく、摩耗も軽微で継続可能な状態であった。

使用工具PSFL09R050M22-4-50(φ50×4刃)他社ラフィングカッタ(φ50×4刃)
使用インサート(材種)SDKT09T308SR-GL(XC5040)超硬コーティングインサート
被削材Ti-6Al-4V
切削速度60m/min(382min-1
送り速度152mm/min(0.1mm/t)
切込深さap=50mm  ae=10mm
切削油剤水溶性切削油剤(内部給油)
使用機械立形マシニングセンタ(BT50)
PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 性能試験5

加工時間(分)

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 性能試験5

50分加工後のインサート

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 性能試験6

FC250の長寿命加工

他社品は加工時の振動が大きく早期に欠けが発生したが、PSFLは防振効果により加工中の振動を抑えることで欠けることなく、長寿命加工を実現することができた。

使用工具PSFL12R063M27-4-100
(φ63×4刃)
他社Aラフィングカッタ
(φ63×4刃)
他社Bラフィングカッタ
(φ63×4刃)
使用インサート(材種)SDKT120508SR-GR(XC1015)超硬コーティングインサート超硬コーティングインサート
被削材FC250
切削速度100m/min(505min-1
送り速度505mm/min(0.25mm/t)
切込深さap=100mm  ae=10mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)
PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 性能試験7

外周最大摩耗幅推移 (欠け含む)

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 性能試験8

20m加工後のインサート

外形図

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 外形図

オイルホール付き

推奨切削条件

推奨切削条件表

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 推奨切削条件

上記の数値は実切削速度における一般的な値を示したものです。加工環境に合わせて適宜調整して下さい。

切込深さを変えた時の条件変更の目安

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 推奨切削条件2

適用被削材

被削材別推奨材質

◎:第一推奨材質 ○:第二推奨材質

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 推奨切削条件3

NM:アルミニウム合金用 GL:軽切削用 GM:中切削用 GR:重切削用
切込深さ(ap)1.1~1.5D、切込幅(ae)0.1D以下での条件表です。

選定サポート情報

一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 選定サポート情報

適用インサート

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 選定サポート情報
呼び切れ刃数インサート寸法
IC厚さ
S
逃げ角
AN
REさらい刃
(副切れ刃)
BS
(1)SDHT09T308FR-NM49.073.9715°0.82.5
SDKT09T308SR-GL
SDKT09T308SR-GM
SDKT09T308SR-GR
(2)SDHT120508FR-NM412.38515°0.81.2
SDKT120508SR-GL
SDKT120508SR-GM
SDKT120508SR-GR
呼び超硬コーティング材種
CK010XC3030XP3035XP2040XC1015XC5040
(1)SDHT09T308FR-NM7811076-----
SDKT09T308SR-GL-782507378140737813073--
-----7816073
SDKT09T308SR-GM-782507478140747813074--
SDKT09T308SR-GR----7812075-
(2)SDHT120508FR-NM7811625-----
SDKT120508SR-GL---7813623--
-----7816620
SDKT120508SR-GM-78256227814621---
SDKT120508SR-GR----7812624-

(1)及び(2)は部品表の適用インサートの番号に相当します。

部品

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ 選定サポート情報2

レンチは別途ご購入下さい。

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

全長L/カッタ高さ

(mm)

刃数

(枚)

穴径

(mm)

ツ-ルNo.

刃長Lc

(mm)

ボス径 Db

(mm)

端面キー溝幅a

(mm)

端面キー溝深さb

(mm)

刃段数

最小発注数量
50
75
4
22
7803702
50
48.5
10.4
6.3
7
1個
50
100
4
22
7803703
78
48.5
10.4
6.3
11
1個
50
75
4
27
7803704
50
48.5
12.4
7
7
1個
50
100
4
27
7803705
78
48.5
12.4
7
11
1個
63
85
4
27
7803706
60
60.5
12.4
7
6
1個
63
125
4
27
7803707
100
60.5
12.4
7
10
1個
80
95
5
32
7803708
70
77.3
14.4
8
7
1個
80
143
5
32
7803709
110
77.3
14.4
8
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,059
( 136,465 )
1日目
195,589
( 215,148 )
1日目
124,059
( 136,465 )
1日目
195,589
( 215,148 )
1日目
106,513
( 117,164 )
1日目
177,707
( 195,478 )
1日目
155,353
( 170,888 )
1日目
244,766
( 269,243 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・「深切込みでもびびらない」高能率カッタ。特殊なボディ設計による防振効果でびびりを抑制し、高能率加工を実現。
・不等リードインサート配列、不等分割を採用。
・シャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。
・専用インサートは経済的な耐久性4コーナーインサート、一般鋼から幅広い被削材に対応する材種をラインナップ(別売)

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ボアタイプ
PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ
ボアタイプフライス
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径インチサイズ)
メーカーオーエスジーオーエスジーダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格106,513-63,818 -57,349 -43,474 -76,50140,090 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目1日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / その他平面 / 溝 / バーチカル / その他平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
取付け方法アーバー柄付きタイプアーバーアーバーアーバーアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング