17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径Dc(φ)

    ~mm
  • シャンク径Ds(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • ツ-ルNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ

通常単価(税別)
63,81879,912
税込単価
70,20087,903
通常出荷日:1日目

【仕様】・「深切込みでもびびらない」高能率カッタ。特殊なボディ設計による防振効果でびびりを抑制し、高能...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特殊なボディ設計で高い防振効果

不等リードインサート配列

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 仕様1

β1≠β2≠β3

不等分割

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 仕様2

a1≠a2

特殊ボディの防振効果によりびびりを抑制
PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 仕様3

工具:PSFL09R050M27-4-78(φ50x4刃)  被削材:Ti-6Al-4V
切削条件
Vc=60m/min(n=382min-1) Vf=230mm/min(fz=0.15mm/t)
ap=78mm ae=10mm 水溶性切削油剤(内部給油)
使用機械:横形マシニングセンタ(BT50)

びびり抑制により、能率1.5倍の高能率加工を実現
PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 仕様4

工具:PSFL12R063M27-4-100(φ63x4刃)  被削材:FC300
切削条件
Vc(PSFL)=180m/min(n=910min-1) Vf(PSFL)=910mm/min(fz=0.25mm/t)
Vc(他社品)=150m/min(n=758min-1) Vf(他社品)=606mm/min(fz=0.2mm/t)
ap=60mm ae=7mm エアブロー
使用機械:横形マシニングセンタ(BT50)

経済的な高耐久性4コーナインサート

3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 仕様5
  • 切れ味重視の刃先形状
  • 低抵抗なポジすくい角

共通インサート

09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 仕様6

PSFL(4コーナ)と他社品(2コーナ)の加工可能ワーク数比較

使用工具PSFL12R080M32-5-110(φ80×5刃)他社ラフィングカッタ
(φ80×5刃)
使用インサート(材種)SDKT120508SR-GM
(XP3035)
超硬コーティングインサート
(2コーナタイプ)
被削材SS400
切削速度180m/min(720min-1
送り速度400mm/min(0.11mm/t)
切込深さap=85mm ae=10mm
切削油剤水溶性切削油剤(内部給油)
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)
PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 仕様7

※インサート材種及び特殊ボディの防振効果による

外形図

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 外形図

オイルホール付き

推奨切削条件

推奨切削条件表

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 推奨切削条件1

上記の数値は実切削速度における一般的な値を示したものです。加工環境に合わせて適宜調整して下さい。

切込深さを変えた時の条件変更の目安

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 推奨切削条件2

適用被削材

被削材別推奨材質

◎:第一推奨材質、○:第二推奨材質

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 推奨切削条件3

NM:アルミニウム合金用 GL:軽切削用 GM:中切削用 GR:重切削用
切込深さ(ap)1.1~1.5D、切込幅(ae)0.1D以下での条件表です。

選定サポート情報

一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 選定サポート情報1

適用インサート

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 選定サポート情報2
呼び切れ刃数インサート寸法
内接円径
IC
厚さ
S
逃げ角
AN
REさらい刃
(副切れ刃)
BS
(1)SDHT09T308FR-NM49.073.9715°0.82.5
SDKT09T308SR-GL
SDKT09T308SR-GM
SDKT09T308SR-GR
(2)SDHT120508FR-NM412.38515°0.81.2
SDKT120508SR-GL
SDKT120508SR-GM
SDKT120508SR-GR
呼び超硬コーティング材種
CK010XC3030XP3035XP2040XC1015XC5040
(1)SDHT09T308FR-NM7811076-----
SDKT09T308SR-GL-782507378140737813073--
-----7816073
SDKT09T308SR-GM-782507478140747813074--
SDKT09T308SR-GR----7812075-
(2)SDHT120508FR-NM7811625-----
SDKT120508SR-GL---7813623--
-----7816620
SDKT120508SR-GM-78256227814621---
SDKT120508SR-GR----7812624-

(1)及び(2)は部品表の適用インサートの番号に相当します。

部品

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ 選定サポート情報3

レンチは別途ご購入下さい。

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

シャンク径Ds

(mm)

刃数

(枚)

ツ-ルNo.

最小発注数量
32
32
2
7803700
1個
40
42
3
7803701
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,818
( 70,200 )
1日目
79,912
( 87,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・「深切込みでもびびらない」高能率カッタ。特殊なボディ設計による防振効果でびびりを抑制し、高能率加工を実現。
・不等リードインサート配列、不等分割を採用。
・シャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。
・専用インサートは経済的な耐久性4コーナーインサート、一般鋼から幅広い被削材に対応する材種をラインナップ(別売)

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ
アルファ高送りラジアスミルTR4F モジュラータイプ
スミダイヤエンドミル DFE型 4枚刃
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
SEC-ウェーブミル WEZ 17000EL型
SEC-スミデュアルミル DMSL06000R(S)型 本体(シェルタイプ)
メーカーオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格63,818-33,878 -62,044 -76,50124,219 -56,577 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目〜1日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 溝 / バーチカル / その他平面 / 側面平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ合金 / 銅合金 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金
取付け方法柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプアーバー柄付きタイプアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工
全長L/カッタ高さ(mm)140637050170(169.3)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング