ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
をくだ屋技研 手動式リフトテーブルキャデ |
|
ミスミ 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ【1~60個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)【1~10個入り】 |




| 型番 | 商品タイプ | サイズ | 色 |
|---|---|---|---|
| BCJ1145-03-M | 胴周り用品 | M | ネイビー |
| BCJ1145-03-L | 胴周り用品 | L | ネイビー |
| BCJ1145-03-LL | 胴周り用品 | LL | ネイビー |
| BCJ1145-05-M | 胴周り用品 | M | シルバー |
| BCJ1145-05-L | 胴周り用品 | L | シルバー |
| BCJ1145-05-LL | 胴周り用品 | LL | シルバー |
【特長】
・安全:作業者をケガや熱から守る綿素材、帯電しにくいボタン・ファスナー
・最強:最大出力12Vバッテリーと毎分61リットル大風量ファン
・速冷:首筋まで風が届き冷却効果の高いエアダクト
・安全帯フックハンガー付タイプ
・背面ランヤード取出口あり


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

アイリスオーヤマ
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
5通常価格(税別):4,723円

中川ケミカル
すりガラス調フィルム フォグラス
4.5通常価格(税別):4,689円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):29,909円~

スイデン
フレキシブルPETダクト ダクト径320mm
4通常価格(税別):10,314円

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):938円~

サラヤ
クールリフレ クールシート 70枚 詰替
0通常価格(税別):1,972円