ファクトリーサプライ用品技術窓口




| 型番 | 商品タイプ | サイズ | 色 |
|---|---|---|---|
| BCJ1137-05-M | 胴周り用品 | M | シルバー |
| BCJ1137-05-L | 胴周り用品 | L | シルバー |
| BCJ1137-05-LL | 胴周り用品 | LL | シルバー |
【特長】
・安全:作業者をケガや熱から守る綿素材、帯電しにくいボタン・ファスナー
・最強:最大出力12Vバッテリーと毎分61リットル大風量ファン
・速冷:首筋まで風が届き冷却効果の高いエアダクト
・長袖タイプ
・背面ランヤード取出口あり
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):18,694円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,190円~

ワタナベ工業
ホットクッション WA-45E
0通常価格(税別):4,024円

呉工業
強力解氷剤“アイス・オフ”
5通常価格(税別):484円

アマノ
集塵機用フィルター
5通常価格(税別):11,000円

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):26,866円~

橋本クロス
カットフィルター
4通常価格(税別):9,316円~