17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オープンスパナセット

型番:

TS-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-05の仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
70 ~ 100
二面幅寸法(mm)
3.2×5.5 / 4×5 / 6×7 / 8×9 / 10×11
単品・セット区分
セット品
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-05
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,878
( 4,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニスパナセット(オープンタイプ)
・両口スパナの5本セット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンスパナセットの型番TS-05のページです。 型番TS-05に関する仕様情報を記載しております。
オープンスパナセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンスパナセット
板スパナセット(両口スパナ)
6丁組スパナセット
薄型スパナセット DSTO1200
片目片口スパナセット EA684AA-3
ミニスパナセット TS-04
メーカーエンジニアホーザンホーザンTONEエスコエンジニア
通常価格3,8789205,0799,8159,4933,381
通常出荷日1日目2日目3日目5日目2日目在庫品1日目
種類両口スパナ両口スパナ両口スパナ両口スパナコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)100 / 90 / 80 / 70100 / 120 / 85183 / 210 / 100 / 120 / 141 / 13795 / 130 / 140 / 100 / 110 / 120 / 150 / 160 / 115 / 90 / 135 / 155200 / 140 / 159 / 172 / 237 / 178 / 191 / 226 / 248 / 209100 / 106 / 114
二面幅寸法(mm)8×9 / 6×7 / 10×11 / 4×5 / 3.2×5.512×14 / 5.5×7 / 8×1017×19 / 12×14 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 22×2410 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 910 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 84×3.5 / 4.5×4 / 5×4.5 / 5.5×5 / 6×5.5 / 6.5×6 / 7×6.5 / 8×7

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト