ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    デジタルマルチメーター SD-10

    デジタルマルチメーター SD-10 SD-10
    通常単価(税別)
    4,667
    税込単価
    5,134
    通常出荷日:1日目

    接触不良を起こしにくい金メッキテストリードを使用し、背面に磁石を内蔵しているため金属面への貼付も可能な...

    詳細を確認

    型番:

    SD-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SD-10の仕様・寸法情報

    アナログ/デジタル
    デジタル
    商品区分
    本体
    測定項目
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
    CE
    あり
    レンジ切替
    自動
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~40M
    測定範囲:容量(F)
    0~100μ
    測定範囲:周波数(Hz)
    0~100k
    検電機能
    なし
    データホールド
    あり
    省電力機能
    オートパワーオフ
    リラティブ機能
    あり
    バーグラフ表示
    なし
    最大最小平均表示
    なし
    測定データ転送機能
    なし
    電源
    CR2032×1
    寸法(mm)
    70×12.5×127
    本体質量(g)
    101
    付属品
    取扱説明書、ソフトケース、テスト用電池
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD-10
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,667
    ( 5,134 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    接触不良を起こしにくい金メッキテストリードを使用し、背面に磁石を内蔵しているため金属面への貼付も可能な、多彩な測定項目でコンパクトなデジタルマルチメーターです。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルマルチメーター SD-10の型番SD-10のページです。 型番SD-10に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルマルチメーター SD-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルマルチメーター SD-10
    デジタルマルチメーター 10A端子あり
    日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10
    デジタルマルチメーター ポケット型
    デジタルマルチメーター スタンダードタイプ
    デジタルマルチメーター 多機能
    メーカーエンジニア日置電機日置電機三和電気計器エスコエスコ
    通常価格4,66730,00012,05319,96424,000 -17,752
    通常出荷日1日目11日目6日目1日目2日目〜2日目
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
    CEありあり--なし-
    レンジ切替自動自動・手動---自動・手動
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト