17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動作業車(6段引出し・ロッカー・パネル付)

通常単価(税別)
188,379
税込単価
207,217
通常出荷日:5日目

【特長】作業台としても使用可能な大型ワゴン。大きな工具も収納可能。側面のパンチングパネルはフックを用い...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    1000
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    300
  • グリーン

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番:

SKR-310P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

SKR-310Pの仕様・寸法情報

間口(mm)
1000
奥行(mm)
600
高さ(mm)
880
最大積載量(kg/台)
300
グリーン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKR-310P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188,379
( 207,217 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
作業台としても使用可能な大型ワゴン。
大きな工具も収納可能。
側面のパンチングパネルはフックを用いて小物類を引っ掛けることができる。

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動作業車(6段引出し・ロッカー・パネル付)の型番SKR-310Pのページです。 型番SKR-310Pに関する仕様情報を記載しております。
移動作業車(6段引出し・ロッカー・パネル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動作業車(6段引出し・ロッカー・パネル付)
移動作業車(下段3段引出し・ロッカー・パネル付)
移動作業車(上段3段引出し・パネル付)
移動作業車(下段3段引出し・パネル付)
樹脂製ワゴントレードカート 標準タイプ
ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)
メーカーサカエサカエサカエサカエエレクターエレクター
通常価格188,379174,354163,594154,734128,89440,028
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目4日目
間口(mm)1000100010001000965978
奥行(mm)600600600600489435
高さ(mm)880880880880848987
最大積載量(kg/台)300300300300149.6226
グリーングリーングリーングリーンブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト