17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保管システム(両開扉透明窓付タイプ)

通常単価(税別)
296,025
税込単価
325,628
通常出荷日:10日目

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    1200
  • 奥行(mm)
    640
  • 高さ(mm)
    1800
  • 耐荷重(Kg)/段
    250

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番:

PNH-1264AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

保管システム(両開扉透明窓付タイプ) 取扱説明書-1保管システム(両開扉透明窓付タイプ) 取扱説明書-2

PNH-1264AWの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
1200
奥行(mm)
640
高さ(mm)
1800
耐荷重(Kg)/段
250
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
PNH-1264AW
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296,025
( 325,628 )
10日目

詳細情報

基本情報

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保管システム(両開扉透明窓付タイプ)の型番PNH-1264AWのページです。 型番PNH-1264AWに関する仕様情報を記載しております。
保管システム(両開扉透明窓付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保管システム(両開扉透明窓付タイプ)
保管システム(両開扉・キャビネットコンビタイプ棚板・S棚付)
ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ
ミニ工具室(横ケント式)アクリル扉タイプ
TRUSCO ステンレス保管庫
ハニーケース2(樹脂ボックス・転倒防止脚付)
メーカーサカエサカエサカエサカエトラスコ中山サカエ
通常価格296,025443,392224,139 -249,455 -320,280167,202 -
通常出荷日10日目19日目6日目6日目18日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)1200120010221022900842
奥行(mm)640640623623500450
高さ(mm)180018001350135018001760
耐荷重(Kg)/段25010080803060

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト