17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保管システム(両開扉タイプ)

通常単価(税別)
258,139272,430
税込単価
283,953299,673
通常出荷日:10日目

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    640
  • 高さ(mm)
    1800
  • 耐荷重(Kg)/段
    250

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

PNH-1264W

保管システム(両開扉タイプ) PNH-1264W図面

PNH-9063D

保管システム(両開扉タイプ) PNH-9063D図面

PNH-9064D/PNH-9064W

保管システム(両開扉タイプ) PNH-9064D/PNH-9064W図面

使用方法・使用事例

使用方法

保管システム(両開扉タイプ) 取扱説明書-1保管システム(両開扉タイプ) 取扱説明書-2

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 段数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

段数

RoHS?最小発注数量
1200
シロ
4
10
1個
900
シロ
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
272,430
( 299,673 )
10日目
258,139
( 283,953 )
10日目

詳細情報

基本情報

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保管システム(両開扉タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保管システム(両開扉タイプ)
保管システム(両開扉透明窓付タイプ)
保管システム(両開扉・キャビネットコンビタイプ棚板・S棚付)
ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ
ミニ工具室(横ケント式)アクリル扉タイプ
TRUSCO ステンレス保管庫
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエトラスコ中山
通常価格258,139-296,025443,392224,139 -249,455 -320,280
通常出荷日10日目10日目19日目6日目6日目18日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)640640640623623500
高さ(mm)180018001800135013501800
耐荷重(Kg)/段250250100808030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト