17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ工具室(横ケント式)アクリル扉タイプ

通常単価(税別)
268,125307,349特別価格
税込単価
294,938338,084特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

扉は本体側面に収納可能で、作業の邪魔にならない扉開閉機能付保管庫です。

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    1022
  • 奥行(mm)
    623
  • 高さ(mm)
    1350
  • 耐荷重(Kg)/段
    80

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ミニ工具室(横ケント式)アクリル扉タイプ 取扱説明書

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
浅引出し1枚、棚板2枚
10
1個
浅引出し5枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268,125249,436
( 274,380 )
6日目
307,349285,926
( 314,519 )
6日目

詳細情報

基本情報

扉は本体側面に収納可能で、作業の邪魔にならない扉開閉機能付保管庫です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ工具室(横ケント式)アクリル扉タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ工具室(横ケント式)アクリル扉タイプ
ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ
ミニ工具室(横ケント式)オプション棚板
保管システム(両開扉透明窓付タイプ)
保管システム(両開扉・キャビネットコンビタイプ棚板・S棚付)
樹脂製物置エクセレンス 5段
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエKETER(ケーター社)
通常価格268,125-240,913 -10,192318,178476,57331,028
通常出荷日6日目6日目3日目10日目19日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫
間口(mm)1022102283212001200650
奥行(mm)623623550640640450
高さ(mm)1350135030180018001820
耐荷重(Kg)/段80808025010015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト