17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハニーケースII(樹脂ボックス)

通常単価(税別)
180,899219,294特別価格
税込単価
198,989241,223特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~5日目

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    842
  • 高さ(mm)
    1760
  • 耐荷重(Kg)/段
    60

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ハニーケースII(樹脂ボックス) 取扱説明書

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
450
ボックスHK-145T(24ヶ)HK-245T(12ヶ)付
10
1個
450
ボックスHK-145T(36ヶ)HK-245T(18ヶ)付
10
1個
300
ボックスHK-130T(36ヶ)HK-230T(18ヶ)付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,899168,290
( 185,119 )
3日目
219,294204,009
( 224,410 )
3日目
201,389187,352
( 206,087 )
5日目

詳細情報

基本情報

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハニーケースII(樹脂ボックス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハニーケースII(樹脂ボックス)
ハニーケース2(樹脂ボックス・転倒防止脚付)
樹脂製物置エクセレンス 5段
保管システム(両開扉・キャビネットコンビタイプ棚板・S棚付)
ミニ工具室(横ケント式)オプション棚板
保管システム(両開扉透明窓付タイプ)
メーカーサカエサカエKETER(ケーター社)サカエサカエサカエ
通常価格180,899-176,120 -31,028476,57310,192318,178
通常出荷日3日目〜3日目1日目19日目3日目10日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫
間口(mm)84284265012008321200
高さ(mm)1760176018201800301800
耐荷重(Kg)/段60601510080250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト