17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピットイン(架台)

通常単価(税別)
129,104124,030
税込単価
142,014136,433
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・オシャレなパールホワイト色を採用・バリエーション豊富で組合せ自由な保管庫です

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番:

PN-2HMCKW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

PN-8HMKW

PN-8HMKW

PN-8HMPCKW

PN-8HMPCKW

使用方法・使用事例

使用方法

ピットイン(架台) 使用例1 ピットイン(架台) 使用例2 ピットイン(架台) 使用例3 ピットイン(架台) 使用例4 ピットイン(架台) 使用例5 ピットイン(架台) 使用例6 ピットイン(架台) 使用例7 ピットイン(架台) 使用例8 ピットイン(架台) 使用例9 ピットイン(架台) 使用例10 ピットイン(架台) 使用例11 ピットイン(架台) 使用例12 ピットイン(架台) 使用例13 ピットイン(架台) 使用例14 ピットイン(架台) 使用例15 ピットイン(架台) 使用例16

PN-2HMCKWの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場用システム保管庫パーツ
間口(mm)
1200
奥行(mm)
375
高さ(mm)
1050
本体/オプション
オプション
メインラック
3枚付(天扉付)
パンチングパネル
なし
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • メインラック

  • パンチングパネル

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PN-2HMCKW

間口(mm)

メインラック

パンチングパネル

RoHS?最小発注数量
1200
3枚付(天扉付)
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,104124,030
( 136,433 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オシャレなパールホワイト色を採用
・バリエーション豊富で組合せ自由な保管庫です

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピットイン(架台)の型番PN-2HMCKWのページです。 型番PN-2HMCKWに関する仕様情報を記載しております。
ピットイン(架台)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピットイン(架台)
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)ケント式扉タイプ
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)両開きタイプ
工場用保管庫 FS型(下置きダストボックス)
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ)スチール扉タイプ
メーカーサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格129,10467,996175,980151,369204,10156,658
通常出荷日3日目8日目18日目18日目1日目8日目
商品タイプ工場用システム保管庫パーツ工場用システム保管庫工場用システム保管庫工場用システム保管庫工場用システム保管庫工場用システム保管庫
奥行(mm)375450600600600450
高さ(mm)1050720100010001000720
本体/オプションオプション本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト