17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルラック2

通常単価(税別)
132,193126,997
税込単価
145,412139,697
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・パネルと作業台を組合わせた機能的なワークテーブルです・オプションも豊富です

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番:

PN-920CND
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
パネルラック2 製品画像

PN-920HND
(グリーン購入法適合商品)

パネルラック2 製品画像

PN-920BND
(グリーン購入法適合商品)

パネルラック2 製品画像

PN-920CND
(グリーン購入法適合商品)
・仕切版は50mmピッチで調整可能

パンチングパネルフック
SFN-13P、14P、15、26 各1個付
パンチングパネルフック
SFN-13P:1個、14P:2個、15:1個、22B:1個、23:3個、26:1個付
パンチングパネルフック
SFN-12P:1個、13P:1個、14P:2個、15:1個、23:2個、26:1個付

規格表

間口×奥行×高さ型番質量
900×650×2010mmPN-920HND56kg
900×650×2010mmPN-920BND64kg
900×650×2010mmPN-920CND76kg

均等耐荷重:200kg

外形図

パネルラック2 製品仕様
パネルラック2 製品仕様

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書

PN-920CNDの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パネルコンテナラック
間口(mm)
900
奥行(mm)
650
高さ(mm)
2010
パンチングパネルフック
SFN-12P:1個、13P:1個、14P:2個、15:1個、23:2個、26:1個付
RoHS?
10

絞り込み条件

  • パンチングパネルフック

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PN-920CNDPN-920CND

パンチングパネルフック

RoHS?最小発注数量
SFN-12P:1個、13P:1個、14P:2個、15:1個、23:2個、26:1個付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,193126,997
( 139,697 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルと作業台を組合わせた機能的なワークテーブルです
・オプションも豊富です

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルラック2の型番PN-920CNDのページです。 型番PN-920CNDに関する仕様情報を記載しております。
パネルラック2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルラック2
パネルハンガー
ラックシステム床置型用ルーバーパネル
ラックフック
ロングフック(2本掛け)
マグネットフック MGT-2F
メーカーサカエサカエサカエトラスコ中山サカエサカエ
通常価格132,19373,0649,8012,7291,5445,162
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
商品タイプ1パネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパンチングラックパンチングラックマグネットハンガー
間口(mm)90096087144962135
奥行(mm)65061022311008.5
高さ(mm)20101300473732175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト