17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ)

通常単価(税別)
82,327133,716特別価格
税込単価
90,560147,088特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・重荷重対応のタフさと、ボルト8本組み立ての手軽さを両立!・支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 72 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

RK-4R

連結タイプ RK-4R

RK-4RI

連結タイプ RK-4RI

図面

RKN-5424/RKN-5424I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5424/RKN-5424I図面

RKN-5424R/RKN-5424RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5424R/RKN-5424RI図面

RKN-5454/RKN-5454I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5454/RKN-5454I図面

RKN-5454R/RKN-5454RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5454R/RKN-5454RI図面

RKN-5484/RKN-5484I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5484/RKN-5484I図面

RKN-5484R/RKN-5484RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5484R/RKN-5484RI図面

RKN-5624/RKN-5624I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5624/RKN-5624I図面

RKN-5624R/RKN-5624RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5624R/RKN-5624RI図面

RKN-5654/RKN-5654I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5654/RKN-5654I図面

RKN-5654R/RKN-5654RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5654R/RKN-5654RI図面

RKN-5684/RKN-5684I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5684/RKN-5684I図面

RKN-5684R/RKN-5684RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5684R/RKN-5684RI図面

RKN-5724/RKN-5724I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5724/RKN-5724I図面

RKN-5724R/RKN-5724RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5724R/RKN-5724RI図面

RKN-5754/RKN-5754I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5754/RKN-5754I図面

RKN-5754R/RKN-5754RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5754R/RKN-5754RI図面

RKN-5784/RKN-5784I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5784/RKN-5784I図面

RKN-5784R/RKN-5784RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-5784R/RKN-5784RI図面

RKN-8424/RKN-8424I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8424/RKN-8424I図面

RKN-8424R/RKN-8424RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8424R/RKN-8424RI図面

RKN-8454/RKN-8454I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8454/RKN-8454I図面

RKN-8454R/RKN-8454RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8454R/RKN-8454RI図面

RKN-8484/RKN-8484I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8484/RKN-8484I図面

RKN-8484R/RKN-8484RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8484R/RKN-8484RI図面

RKN-8624/RKN-8624I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8624/RKN-8624I図面

RKN-8624R/RKN-8624RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8624R/RKN-8624RI図面

RKN-8654/RKN-8654I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8654/RKN-8654I図面

RKN-8654R/RKN-8654RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8654R/RKN-8654RI図面

RKN-8684/RKN-8684I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8684/RKN-8684I図面

RKN-8684R/RKN-8684RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8684R/RKN-8684RI図面

RKN-8724/RKN-8724I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8724/RKN-8724I図面

RKN-8724R/RKN-8724RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8724R/RKN-8724RI図面

RKN-8754/RKN-8754I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8754/RKN-8754I図面

RKN-8754R/RKN-8754RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8754R/RKN-8754RI図面

RKN-8784/RKN-8784I

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8784/RKN-8784I図面

RKN-8784R/RKN-8784RI

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) RKN-8784R/RKN-8784RI図面

使用方法・使用事例

使用方法

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) 取扱説明書-1RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) 取扱説明書-2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

カラー

RoHS?最小発注数量
単体型
1500
450
1200
グリーン
10
1個
単体型
1500
450
1200
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
450
1200
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
450
1200
アイボリー
10
1個
単体型
1500
450
1500
グリーン
10
1個
単体型
1500
450
1500
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
450
1500
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
450
1500
アイボリー
10
1個
単体型
1500
450
1800
グリーン
10
1個
単体型
1500
450
1800
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
450
1800
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
450
1800
アイボリー
10
1個
単体型
1500
600
1200
グリーン
10
1個
単体型
1500
600
1200
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1200
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1200
アイボリー
10
1個
単体型
1500
600
1500
グリーン
10
1個
単体型
1500
600
1500
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1500
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1500
アイボリー
10
1個
単体型
1500
600
1800
グリーン
10
1個
単体型
1500
600
1800
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1800
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1800
アイボリー
10
1個
単体型
1500
750
1200
グリーン
10
1個
単体型
1500
750
1200
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
750
1200
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
750
1200
アイボリー
10
1個
単体型
1500
750
1500
グリーン
10
1個
単体型
1500
750
1500
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
750
1500
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
750
1500
アイボリー
10
1個
単体型
1500
750
1800
グリーン
10
1個
単体型
1500
750
1800
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
750
1800
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
750
1800
アイボリー
10
1個
単体型
1800
450
1200
グリーン
10
1個
単体型
1800
450
1200
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
450
1200
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
450
1200
アイボリー
10
1個
単体型
1800
450
1500
グリーン
10
1個
単体型
1800
450
1500
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
450
1500
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
450
1500
アイボリー
10
1個
単体型
1800
450
1800
グリーン
10
1個
単体型
1800
450
1800
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
450
1800
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
450
1800
アイボリー
10
1個
単体型
1800
600
1200
グリーン
10
1個
単体型
1800
600
1200
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1200
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1200
アイボリー
10
1個
単体型
1800
600
1500
グリーン
10
1個
単体型
1800
600
1500
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1500
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1500
アイボリー
10
1個
単体型
1800
600
1800
グリーン
10
1個
単体型
1800
600
1800
アイボリー
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1800
グリーン
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1800
アイボリー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,93390,241
( 99,265 )
3日目
93,93390,241
( 99,265 )
3日目
83,19979,929
( 87,922 )
3日目
83,19979,929
( 87,922 )
3日目
95,41591,665
( 100,832 )
3日目
95,41591,665
( 100,832 )
3日目
83,06479,799
( 87,779 )
3日目
83,06479,799
( 87,779 )
3日目
96,11092,332
( 101,565 )
3日目
96,11092,332
( 101,565 )
3日目
82,32779,091
( 87,000 )
3日目
82,32779,091
( 87,000 )
3日目
101,03597,064
( 106,770 )
3日目
101,03597,064
( 106,770 )
3日目
88,55985,078
( 93,586 )
3日目
88,55985,078
( 93,586 )
3日目
107,702103,469
( 113,816 )
3日目
107,702103,469
( 113,816 )
3日目
93,36289,692
( 98,661 )
3日目
93,36289,692
( 98,661 )
3日目
115,075110,552
( 121,607 )
3日目
115,075110,552
( 121,607 )
3日目
99,21395,313
( 104,844 )
3日目
99,21395,313
( 104,844 )
3日目
113,050108,607
( 119,468 )
3日目
113,050108,607
( 119,468 )
3日目
99,64895,731
( 105,304 )
3日目
99,64895,731
( 105,304 )
3日目
119,552114,853
( 126,338 )
3日目
119,552114,853
( 126,338 )
3日目
104,436100,331
( 110,364 )
3日目
104,436100,331
( 110,364 )
3日目
129,892124,787
( 137,266 )
3日目
129,892124,787
( 137,266 )
3日目
113,035108,592
( 119,451 )
3日目
113,035108,592
( 119,451 )
3日目
101,41797,431
( 107,174 )
3日目
101,41797,431
( 107,174 )
3日目
90,66887,104
( 95,814 )
3日目
90,66887,104
( 95,814 )
3日目
102,76298,723
( 108,595 )
3日目
102,76298,723
( 108,595 )
3日目
90,42386,869
( 95,556 )
3日目
90,42386,869
( 95,556 )
3日目
103,87999,796
( 109,776 )
3日目
103,87999,796
( 109,776 )
3日目
90,09686,555
( 95,211 )
3日目
90,09686,555
( 95,211 )
3日目
109,335105,038
( 115,542 )
3日目
109,335105,038
( 115,542 )
3日目
96,84593,038
( 102,342 )
3日目
96,84593,038
( 102,342 )
3日目
109,021104,736
( 115,210 )
3日目
109,021104,736
( 115,210 )
3日目
94,68290,960
( 100,056 )
3日目
94,68290,960
( 100,056 )
3日目
116,858112,265
( 123,492 )
3日目
116,858112,265
( 123,492 )
3日目
100,98097,011
( 106,712 )
3日目
100,98097,011
( 106,712 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重荷重対応のタフさと、ボルト8本組み立ての手軽さを両立!
・支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く、非常に堅牢です

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ)
RKラック(均等耐荷重:250kg/段・5段タイプ)
RKラック(単体・均等耐荷重:250㎏/段・3段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)
メーカーサカエサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格82,327-97,090 -79,170 -27,915 -32,693 -30,664 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目4日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)453444
均等積載量(kg/段)250250250300300300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト