17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セイフティフェンス(扉)

通常単価(税別)
27,307
税込単価
30,038
通常出荷日:3日目

機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。色:オレンジ

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番:

NSF-05MDM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSF-05MDMの仕様・寸法情報

商品タイプ
工事用フェンス
オレンジ
間口×奥行×高さ(mm)
560×100×1338
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSF-05MDM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,307
( 30,038 )
3日目

詳細情報

基本情報

機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
色:オレンジ

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイフティフェンス(扉)の型番NSF-05MDMのページです。 型番NSF-05MDMに関する仕様情報を記載しております。
セイフティフェンス(扉)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイフティフェンス(扉)
重機接触防止装置エスカルバー
フェンス 804260 FS-1
キックバリ
水害防止パネル 004954
ツートンフェンス 804262 FS-1
メーカーサカエつくし工房三甲つくし工房日大工業三甲
通常価格27,30717,603 -8,9399,625 -22,2439,974
通常出荷日3日目2日目〜7日目2日目〜1日目7日目
商品タイプ工事用フェンスバリケード工事用フェンスバリケード工事用フェンス工事用フェンス
オレンジオレンジグリーンその他ブルーホワイト/レッド
間口×奥行×高さ(mm)560×100×1338395×700×4101000×59×11801180×560×770700×400×5001000×59×1180
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト