17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ安全柵(単体)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ安全柵(単体)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SFG-100ALP

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アルミフレーム採用で軽量のため設置も簡単!作業者の安全を確保します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
工事用フェンス
グレー
間口×奥行×高さ(mm)
1030×250×1075
材質(本体)
その他
材質詳細
アルミ
パネル
透明塩ビ板
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト